P

P4Rx(

 

P4Rx(r,q)

Ger X, med givna polära koordinater r och q eller en lista på polära koordinater.

P4Ry(

 

P4Ry(r,q)

Ger Y, med givna polära koordinater r och q eller en lista på polära koordinater.

Param

 

Param

Ställer in läge för parametrisk plottning.

Pause

 

Pause

Skjuter upp programexekvering tills du trycker på Í.

Pause

 

Pause [värde]

Visar värde, skjuter upp programexekvering tills du trycker på Í.

Pause

Pause [värde, tid]

Visar värde på den aktuella Start-skärmen och exekveringen av programmet fortsätter efter den angivna tidsperioden. För enbart tid, använd Pause “”,tid där värdet är en tom sträng. Tid i sekunder.

Pausevärde,tid.

piecewise

piecewise(

Ny funktion, styckvis, för att stödja inmatning av funktioner som de visas i läroböcker. Detta kommando hittas i » MATH B:piecewise(

Pkt-Av(

 

Pkt-Av(x,y[,markering])

Raderar en punkt vid (x,y) i grafområdet med märke. Av-tillståndet kan vara bakgrundsfärgen, bestämd av inställningen av ImageVar eller färg.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

Pkt-På(

 

Pkt-På(x,y[,märke,färg#])

Ritar en punkt vid (x,y) i grafområdet med märke och specificerad färg#.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

Pkt-Växla(

 

Pkt-Växla(x,y[,färg#])

Växlar en punkt På eller Av vid (x,y) i grafområdet. Av kommer att vara i Bakgrundsfärgen och På kommer att vara specificerad

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

poissonkff(

 

poissonkff(m,x)

Beräknar en kumulativ sannolikhet vid x för den diskreta Poisson-fördelningen med specificerat medelvärde m.

poissonsff(

 

poissonsff(m,x)

Beräknar en sannolikhet vid x för den diskreta Poisson-fördelningen med det specificerade medelvärdet m.

Polär

 

Polär

Ställer in polärt plottningsläge.

4Polär

 

komplext värde4Polär

Visar komplext värde i polärt format.

PolärGC

 

PolärGC

Ställer in polärt plottningskoordinatformat.

PotReg

 

PotReg [Xlistnamn,Ylistnamn,frekvlista,regekv]

Anpassar en potensregressionsmodell till Xlistnamn och Ylistnamn med frekvens frekvlista, och lagrar regressionsekvationen i regekv.

prgm

 

prgmnamn

Exekverar programmet namn.

GPrn(

 

GPrn(bet1,bet2[,avrundat värde])

Beräknar summan, avrundat till avrundat värde, av kapitalbeloppet mellan bet1 och bet2 för en amorteringsplan.

prod(

 

prod(lista[,start,slut])

Ger produkten av lista-element mellan start och slut

Prompt

 

Prompt variabelA[,variabelB,...,variabel n]

Begär värde för variabelA, därefter variabelB, och så vidare.

1-PropZInt

 

1‑PropZInt(x,n[,konfidensnivå])

Beräknar ett enproportion z-konfidensintervall.

2-PropZInt

 

2‑PropZInt(x1,n1,x2,n2[,konfidensnivå])

Beräknar ett tvåproportion z-konfidensintervall.

1‑PropZTest(

 

1‑PropZTest(p0,x,n[,alternativ,ritaflagga, färg#])

Beräknar ett enproportion z-test. alternativ=L1 är <; alternativ=0 är ƒ; alternativ=1 är >. ritaflagga=1 ritar resultat, ritaflagga=0 beräknar resultat.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

 

2‑PropZTest(

 

2‑PropZTest(x1,n1,x2,n2[,alternativ,ritaflagga, färg#])

Beräknar ett tvåproportion z-test. alternativ=L1 är <; alternativ=0 är ƒ; alternativ=1 är >. ritaflagga=1 ritar resultat, ritaflagga=0 beräknar resultat.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

Pxl‑Av(

 

Pxl‑Av(rad,kolumn)

Av-tillståndet kommer att visa Bakgrundens inställda Image Var eller FÄRG.

 

Pxl‑Växla(

 

Pxl‑Växla(rad,kolumn[,färg#])

Växlar Av till På i grafområdet: med specificerad färg#
Växlar På till Av i grafområdet: Av kommer att visa Bakgrundens inställda Image Var eller Färg.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

pxl‑Test(

 

pxl‑Test(rad,kolumn)

Ger 1 om pixel (rad, kolumn) är På, 0 om den är Av.

Pxl‑På(

 

Pxl‑På(rad,kolumn[,färg#])

Ritar pixel i grafområdet vid (rad,kolumn) i den specificerade färgen.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.