C

c2kff(

 

c2kff(nedregräns,övregräns,df)

Beräknar sannolikheten c2 mellan nedregräns och övregräns för den specificerade frihetsgraden df.

c2sff(

 

c2sff(x,df)

Beräknar täthetsfunktionen (sff) för fördelningen c2 vid ett specificerat x-värde för den specificerade frihetsgraden df.

c2LTest(

 

c2LTest(observeradmatris,förväntadmatris[,ritaflagga,färg#])

Utför ett chi-tvåtest. ritaflagga=1 ritar resultat, ritaflagga=0 beräknar resultat.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

c2GOF-‑Test(

 

c2GOF-Test(observeradlista,förväntadlista,df [,ritaflagga,färg#])

Utför ett test för att bekräfta att urvalsdata är från en population som följer en specificerad fördelning.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

checkTmr(

 

checkTmr(starttid)

Ger antalet sekunder sedan du använde startTmr för att starta timern. starttid är det värde som startTmr visar.

Cirkel(

 

Cirkel(X,Y,radie[,färg#,linjestil#])

Ritar en cirkel med medelpunkt (X,Y) och radie med specificerad

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

linjestil#: 1-2.

CLASSIC

 

CLASSIC

Visar input och output på en enda rad, t.ex. 1/2+3/4.

ClrHome

 

ClrHome

Rensar start-skärmen.

cos(

 

cos(värde)

Ger cosinus av ett reellt tal, uttryck eller lista.

cosL1(

 

cosL1(värde)

Ger arccosinus av ett reellt tal, uttryck eller lista.

cosh(

 

cosh(värde)

Ger hyperbolisk cosinus av ett reellt tal, uttryck eller lista.

coshL1(

 

coshL1 (värde)

Ger hyperbolisk arccosinus av ett reellt tal, uttryck eller lista.