uniform(min,max)
Módulo: random
Sintaxe: uniform(min,max)
Descrição: Devolve um número aleatório x (float) como min <= x <= max.
Exemplo:
>>>from random import *
>>>uniform(0,1)
0.476118
>>>uniform(10,20)
16.2787
Os resultados variam em função de uma saída aleatória.
» Modul 2:random… Random 3:uniform(min,max)
y N
[Fns…] > Modul 2:random… Random 3:uniform(min,max)
os comandos de importação encontram-se em y N