E

e

 

Módulo: math

Sintaxe: math.e ou e se o módulo math foi importado

Descrição: A constante e é apresentada conforme mostrado em baixo.

Exemplo:

>>>from math import *

>>>e

2.718281828459045

Exemplo alternativo:

>>>import math

>>>math.e

2.718281828459045

y 4 (acima de ¥)

 

[Fns…] > Modul 1:math…
> Const 1:e

 

elif :

 

Palavra-chave

Para mais informações, ver if..elif..else..

y N

 

[Fns…] > Ctl

1:if..

2:if..else..

3:if..elif..else

9:elif :

0:else:

 

else:

 

Palavra-chave

Para mais informações, ver if..elif..else..

y N

 

[Fns…] > Ctl

1:if..

2:if..else..

3:if..elif..else

9:elif :

0:else:

 

escape()

 

Módulo: ti_system

Sintaxe: escape()

Descrição: escape() devolve True ou False.

O valor inicial é False.

Quando a tecla [clear] na CE é premida, o valor é definido para True.

Quando a função é executada, o valor é reposto em False.

Exemplo de utilização:

while not escape():

Num circuito while em execução num programa que permite terminar o circuito mas manter o script em execução.

 

if escape():break

Pode ser utilizado para um programa de depuração para inspecionar as variáveis utilizando [vars] do Shell (Interpretador) depois de executar o programa e utilizar esta pausa.

y N

Como linha de programa:

y K
ti_system
5:while not escape():
6:if escape():break

[Fns…]>Modul ou »
4:ti-system
5:while not escape():
6:if escape():break


os comandos de importação encontram-se em y N ou no menu
ti_system Modul.

 

eval()

 

Módulo: Plano integrado

Sintaxe: eval(x)

Descrição: Devolve a avaliação da expressão x.

Exemplo:

>>>a=7

>>>eval(“a+9”)

16

>>>eval(‘a+10’)

17

y N

[Fns…] I/O
3:eval()

 

except exceção:

 

Palavra-chave

Descrição: Utilize except num bloco de código try..except. Para mais informações, consulte a documentação Python.

y N

 

 

exp()

 

Módulo: math

Sintaxe: exp(x)

Descrição: Devolve e**x.

Exemplo:

>>>from math import *

>>>exp(1)

2.718281828459046

Exemplo alternativo: [Tools] > 6:New Shell

>>>import math

>>>math.exp(1)

2.718281828459046

y J (acima de µ)

 

y N

[Fns…] > Modul
1:math…
4:exp()

 

os comandos de importação encontram-se em
y N.

 

.extend()

 

Módulo: Plano integrado

Sintaxe: listname.extend(newlist)

Descrição: O método extend() é um método para prolongar newlist até ao fim de uma lista.

Exemplo:

>>>listA = [2,4,6,8]

>>>listA.extend([10,12])

>>>print(listA)

[2,4,6,8,10,12]

y N