C

ceil()

 

Módulo: math

Sintaxe: ceil(x)

Descrição: Devolve o menor número inteiro que é igual ou superior a x.

Exemplo:

>>>from math import *

>>>ceil(34.46)

35

>>>ceil(678)

678

» Modul 1:math... Math
8:ceil()

 

y N

 

[Fns...] Modul 1:math...Math
8:ceil()

 

os comandos de importação encontram-se em
y N

choice(sequence)

 

Módulo: random

Sintaxe: choice(sequence)

Descrição: Devolve um elemento aleatório de uma sequência não vazia.

Exemplo:

>>>from random import *

>>>listA=[2,4,6,8]

>>>choice(listA) #O seu resultado pode ser diferente.

4

» Modul
2:random...
Random
5:choice(sequence)

 

y N 

 

[Fns...] Modul
2:random...
Random 
5:choice(sequence)

 

os comandos de importação encontram-se em
y N

 

chr(integer)

 

Módulo: Plano integrado

Sintaxe: chr(integer)

Descrição: Devolve uma cadeia a partir de um número inteiro que representa o caráter unicode.

Para mais informações, consulte a documentação Python.

Exemplo:

>>> char(40)

'('

>>> char(35)

'#'

y N

 

class

 

Palavra-chave

Descrição: Utilize class para criar uma classe. Para mais informações, consulte a documentação Python.

y N

 

cls() apagar ecrã

 

Módulo: ti_plotlib

Sintaxe: plt.cls() apagar ecrã

Descrição: Apaga o ecrã do Shell (Interpretador) para a representação gráfica. As teclas de atalho não são exibidas ao efetuar a representação gráfica.

Nota: plt.cls() tem um comportamento diferente de ti_system module disp_clr().

Exemplo:

Consulte o programa exemplo: GRAPH.

y N

[Fns...]>Modul ou »
5:ti_plotlib...> Setup
2:cls()

[Fns...]>Modul ou »
5:ti_plotlib...> Draw
2:cls()


os comandos de importação encontram-se em y N ou no menu
ti_plotlib Setup.

 

color(r,g,b) 0-255

 

Módulo: ti_plotlib

Sintaxe: plt.color(r,g,b) 0-255

Descrição: Define a cor para todos os gráficos/traçados seguintes. Os valores (r,g,b) têm de ser especificados 0-255. A cor especificadas é utilizada na representação gráfica até que color() seja executado novamente com uma cor diferente.

A cor predefinida é preto ao importar ti_plotlib.

Exemplo:

Consulte o programa exemplo: COLORLIN.

y N

[Fns...]>Modul ou »
5:ti_plotlib...> Draw
1:color()


os comandos de importação encontram-se em y N ou no menu ti_plotlib Setup.

 

complex(real,imag)

 

Módulo: Plano integrado

Sintaxe: complex(real,imag)

Descrição: Tipo de números complexos.

Exemplo:

>>>z = complex(2, -3)

>>>print(z)

(2-3j)

>>>z = complex(1)

>>>print(z)

(1+0j)

>>>z = complex()

>>>print(z)

0j

>>>z = complex("5-9j")

>>>print(z)

(5-9j)

Nota: "1+2j" é a sintaxe correta. Os espaços como "1 + 2j" exibem uma exceção.

y N

[Fns...]>Type>
5:complex()

 

continue

 

Palavra-chave

Descrição: Utilize continue em a para ou durante um circuito para terminar a iteração atual. Para mais informações, consulte a documentação Python.

y N

 

cos()

 

Módulo: math

Sintaxe: cos(x)

Descrição: Devolve cos de x. O argumento angular está em radianos.

Exemplo:

>>>from math import *

>>>cos(0)

1.0

>>>cos(pi/2)

6.123233995736767e-17

Exemplo alternativo:

>>>import math

>>>math.cos(0)

1.0

Nota: O Python exibe notação científica utilizando e ou E. Alguns resultados matemáticos em Python serão diferentes dos obtidos no CE OS.

˜ Trig
4: cos()

 

y N

 

[Fns...] Modul 1:math... > Trig
4:cos()

 

.count()

 

Módulo: Plano integrado

Sintaxe: listname.count(item)

Descrição: count()é o método que devolve o número de ocorrências de um item numa lista, énuplo, bytes, str, bytearray, ou objeto array.array.

Exemplo:

>>>listA = [2,4,2,6,2,8,2,10]

>>>listA.count(2)

4

y N