Utilizar cor na TI-84 Plus CE-T Python Edition

A calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Python Edition tem muitas opções de cor e um ecrã de alta resolução que permite a apresentação de mais informações. A TI-84 Plus CE-T Python Edition utiliza a cor do seguinte modo:

Editor Y= para a cor da linha.
Comandos DRAW para a cor da linha, como retas verticais, circunferências e texto no ecrã de gráficos.
O ecrã do formato do gráfico para grelha, eixos ou cor da moldura e aplicação de uma imagem de fundo ou cor.
Gráficos estatísticos.

As opções de cor para várias funcionalidades são acedidas através de um menu giratório. Com o cursor sobre uma seleção de cor para uma funcionalidade, utilize | ou ~ alterar a cor. Quando o cursor está em qualquer menu giratório, a ajuda de contexto na barra de estado exibe frequentemente a sugestão: PRESS [<] OR [>] TO SELECT AN OPTION (Prima [<] ou [>] para selecionar uma opção).

Nota: Tenha cuidado ao escolher as combinações de cores adequadas para as áreas do gráfico para que todas as funções estejam visíveis.

Repor as opções de cor na predefinição

Com o cursor sobre uma função em [Y=], prima para voltar à cor e estilo de linha predefinidos para essa função.
Pode reiniciar as predefinições da calculadora, incluindo as definições de cor, premindo y L 7 2 2.