Utilizar a representação gráfica de função por ramos

Como introduzir uma função por ramos

1. Prima ».
2. Prima } ou para deslocar para B:piecewise(.
3. Prima [enter].
4. Prima | ou ~ para selecionar o número de ramos (1-5) para a função.
5. Prima [enter] para selecionar OK.

6. Introduza funções no editor o.

7. Prima q 6:ZStandard para definir o gráfico e janela padrão.

Condições Menu y :

O menu CONDITIONS (CONDIÇÕES), y : | cola vários carateres de uma só vez na parte da condição do modelo por ramos para uma entrada mais rápida.

Nota: As condições dos ramos são introduzidos utilizando as relações encontradas em y : (acima »). Estas relações são normalmente utilizadas para testes Verdadeiro(1)/Falso(0) na programação na calculadora.

Informação especial quando utilizar intervalos na parte da condição do modelo por ramos:

O formato de livro de texto, como -2 { X { 5, é permitido apenas quando introduzido diretamente na parte da condição do modelo por ramos na calculadora. Não utilize este formato noutros locais na calculadora para a mesma interpretação de intervalos.

Note que se for selecionado um formulário de intervalos a partir do menu CONDITIONS (CONDIÇÕES), o formulário de intervalos será colado no formato lógico correto para um intervalo como, por exemplo, -2 + X e X + 5. Este é o formato correto para todas as funcionalidades na calculadora para dar o resultado de teste lógico esperado Verdadeiro(1)/Falso(0) e irá dar também o intervalo X correto em representação gráfica por ramos.

Nota:

Intervalos sobrepostos: O gráfico é desenhado da esquerda (Xmin) para a direita (Xmax). Por cada valor de X da esquerda para a direita, a calculadora procura a primeira expressão válida para calcular o valor Y. São permitidos intervalos sobrepostos e estes são representados graficamente de acordo com a primeira expressão válida que pode ser calculada para um valor X.

Sugestões

Assim que um modelo por ramos for selecionado com um determinado número de ramos, não poderá adicionar ou eliminar um ramo. Pode selecionar um grande número de ramos e introduzir zeros (Falso) para obter linhas marcadoras. Isto é útil quando criar desenhos utilizando funções no ecrã gráfico.
A função por ramos utiliza um nível MathPrint™ de um máximo de quatro. Pode ver o cursor de seleção () quando introduz uma função num modelo, mas essa função é permitida se tiver sido introduzida fora de um modelo por ramos. Para manter o número máximo de níveis MathPrint™ desejados, introduza a função noutra YVar, como Y3, e a seguir utilize Y3 no modelo por ramos.
Pode introduzir uma função a partir do ecrã inicial. Pode utilizar este método para introduzir uma função com muitos ramos. Por exemplo, "2X"!Y1:

Pode editar ou visualizar uma função de o no ecrã inicial, se necessário, e guardar a função novamente em o. Lembre-se do formato, "2X"!Y1.
- Aspas: ƒ W
- Recupere a YVar: y K ƒ a (selecione uma YVar) e [enter]
- Feche aspas e guarde: ƒ W ¿
- Selecione a YVar: ƒ a e [enter]