Utilizar Gráfico rápido e Ajuste de equações

Gráfico rápido e Ajuste de equações permite colocar pontos num ecrã de gráficos e modelar uma curva para esses pontos utilizando funções de regressão. Pode selecionar a cor e o estilo da linha, desenhar pontos num gráfico e escolher uma equação para inserir os pontos desenhados. De seguida, pode guardar os resultados da representação e da equação.

Gráfico rápido e a Ajuste de equações é uma opção no menu CALC.

Antes de iniciar a funcionalidade interativa Gráfico rápido e Ajuste de equações na área do gráfico, certifique-se de que define a Var de imagem de fundo e outras definições do gráfico a partir do ecrã FORMATO. Defina também as definições JANELA ou ZOOM.

 

Largue os pontos no ecrã. Os pontos podem ser guardados em listas.

Calcule a equação de regressão, desenhe a curva e guarde a função.