| • | Vars Image (Image1 - Image9 e Image0) são variáveis armazenadas na memória de arquivo. Uma Var Image é utilizada como imagem de fundo na área de gráfico. Várias imagens estão pré-carregadas na TI-84 Plus CE-T Python Edition. Também pode converter imagens para as Vars Image da TI-84 Plus CE-T Python Edition no software TI Connect™ CE e carregá-las na calculadora. Não pode criar imagens na calculadora. |
Nota: O software TI Connect™ CE está disponível para transferência gratuita em education.ti.com/go/download.
| • | Vars Pic (Pic1 - Pic 9 e Pic0) também são variáveis armazenadas na memória de arquivo. Pode criar Vars Pic ao desenhar na área de representação gráfica e guardar e chamar as alterações à área de representação gráfica. Guardar uma Var Pic não incluirá a imagem de fundo atrás da área de representação gráfica. |
| • | Tanto Vars Image como Vars Pic são armazenadas e executadas no arquivo Flash, não na RAM. Ambas são acessíveis através do menu VARS. |
| • | Só pode partilhar Vars Image e Vars Pic com outra calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Python Edition ou TI-84 C. |
| • | Não é possível partilhar Vars Pic da TI-84 Plus entre as calculadoras gráficas TI-84 Plus CE e TI-84 Plus CE-T. |
| • | Se reiniciar a RAM na TI-84 Plus CE-T Python Edition, Vars Image e Vars Pic permanecem na memória de arquivo para utilização. |