Para criar uma expressão, introduza números, variáveis e funções com o teclado e os menus. Uma expressão é avaliada quando premir [enter], independentemente da localização do cursor. A expressão inteira é avaliada de acordo com as regras do EOS™ e a resposta é apresentada de acordo com a definição do modo para Resposta.
A maior parte das funções e das operações da TI-84 Plus CE-T Python Edition são símbolos que incluem vários carateres. Tem de introduzir o símbolo a partir do teclado ou de um menu e não pela escrita do nome. Por exemplo:
| • | Para calcular o logaritmo de 45, tem de premir « 45. Não introduza as letras L, O e G. Se introduzir LOG, a TI-84 Plus CE-T Python Edition interpreta a entrada como uma multiplicação implícita das variáveis L, O e G. |
| • | Quando trabalhar com matrizes, não digite as teclas individuais para [ , A, e ]. Utilize o menu NAMES (NOMES) em y ¾ para colar o nome de matriz [A] na posição do cursor. |
Calcule 3,76 P (L7,9 + ‡ 5) + 2 log 45.
|
MathPrint™ |
Clássico |
|
3 Ë 76 ¥ £ k 7 Ë 9 Ã y C 5 ~ ¤ Ã 2 « 45 ¤ [enter] Nota: A ~ é uma diferença de teclas notável em comparação com Clássico. |
3 Ë 76 ¥ £ k 7 Ë 9 Ã y C 5 ¤ ¤ Ã 2 « 45 ¤ [enter] |
|
|
|
Nota: No modo MathPrint™, prima ~ para sair do modelo MathPrint™ e continue a introduzir a expressão.