Aplicação SmartPad™ CE

Conectar uma calculadora como um teclado remoto

A aplicação SmartPad™ CE permite-lhe conectar uma calculadora como teclado remoto.

Para utilizar a TI-84 Plus CE-T Python Edition como teclado remoto para o TI-SmartView™ CE-T:

1. A aplicação SmartPad™ CE para TI-84 Plus CE-T Python Edition vem pré-carregada na calculadora. Se não estiver na sua TI-84 Plus CE-T Python Edition, a aplicação SmartPad CE também está disponível para ser carregada para a sua calculadora em education.ti.com/go/download.
2. Conecte a TI-84 Plus CE-T Python Edition ao computador utilizando o cabo USB fornecido com a calculadora.
3. Inicie o TI-SmartView™ CE-T.

Nota: Clique no teclado do emulador TI-SmartView™ CE para se certificar que está realçado.

4. Execute a aplicação SmartPad™ CE na TI-84 Plus CE-T Python Edition.
5. Prima Œ e selecione SmartPad™ CE do menu de aplicações.
6. Leia a informação no ecrã inicial.

7. Prima as teclas no teclado da calculadora que prime remotamente o teclado do emulador.

Para parar a aplicação:

Desconecte o cabo USB da calculadora para parar a aplicação e a funcionalidade de teclado remoto.

Sugestão: Volte a conectar o cabo USB e execute novamente a aplicação se a conexão do teclado remoto deixar de responder.

Nota:

A TI-84 Plus CE-T Python Edition a executar a aplicação SmartPad™ CE não exibe cálculos ou gráficos. A calculadora torna-se apenas num teclado remoto USB para o emulador.
A TI-84 Plus CE-T Python Edition permanece um teclado remoto enquanto o teclado do emulador do TI-SmartView™ CE-T estiver realçado. Clique no emulador do TI-SmartView antes de premir teclas na calculadora.
O cabo TI SilverLink não é suportado no TI-SmartView™ CE-T.