A TI Charging Station CE é fornecida com os seguintes componentes em cada embalagem:
| • | Uma TI Charging Station CE |
| • | Um adaptador CA |
| • | Um adaptador do cabo de alimentação regional |
| 1. | Introduza a extremidade pequena do cabo do adaptador de alimentação na ficha de alimentação da estação de carregamento. |
| 2. | Ligue a outra extremidade do adaptador a uma tomada de alimentação. |
| • | Uma ranhura em cada lado da TI Charging Station CE permite-lhe levantá-la. Utilize sempre as duas mãos para levantar e mover a estação de carregamento. |
| • | Coloque a estação de carregamento numa superfície plana e estável. Pode também utilizar um carrinho de transporte se for necessário transportar a estação de carregamento entre salas de aula. Quando decidir uma localização, considere a proximidade a uma fonte de alimentação como uma extensão com tomadas ou uma tomada de parede. |