| • | para sair da aplicação, selecione a opção SAIR-APL no canto superior direito do ecrã Y=. Selecione 2:Sair Inequal ao pedido. |
| • | As aplicações Inequality Graphing e Transformation Graphing não podem ser executadas ao mesmo tempo pois melhoram o Modo Função do editor o. Se as aplicações estiverem em conflito, siga as mensagens para sair da aplicação em conflito, o que irá permitir à outra aplicação ser executada como um editor o melhorado. |
|
Menus |
Funções |
|---|---|
|
Teclas de configuração de gráfico/diagrama |
|
|
Y= |
Exibe o Editor Y=, onde pode introduzir uma ou mais inequações para representar graficamente e alterar a cor do gráfico e o estilo da linha. |
|
X= |
Representar graficamente uma inequação vertical. |
|
Janela |
Define a janela de visualização para produzir a melhor visualização do gráfico. |
|
Zoom |
Ajusta rapidamente a janela para uma predefinição. |
|
Traçado |
Move o cursor ao longo da função representada graficamente com | e ~. |
|
Gráfico |
Mostra o gráfico definido. |
|
Menu Inequality Menu |
|
|
INEQUALITY |
|
|
1: Traç. Ponto de Interesse |
Traçar pontos de interesse (como interseções) entre relações. |
|
2: Interseção Inequação |
Exibe a interseção das inequações e seleciona a cor do sombreado. |
|
3: União |
Exibe a área combinada das inequações e seleciona a cor do sombreado. |
|
4: Original ShadeRes= |
Regressa ao gráfico de inequação original. |
|
5: Inequality App Ajuda |
Ajuda para a representação gráfica de inequações. |
|
Menu Sair |
|
|
1: Continuar |
Continuar a utilizar a aplicação Inequality Graphing. |
|
2: Sair |
Sair da aplicação. |
|
3: Acerca de |
Exibe o ecrã de abertura com a informação no número de versão. |