T

tan()

 

Module : math

Syntaxe : tan(x)

Description : Renvoie la tangente de x. L'argument Angle est exprimé en radians.

Exemple :

>>>from math import *

>>>tan(pi/4)

1.0

˜ 5:tan()

 

[Fns…] > Modul
1:math… > Trig
5:tan()

 

y N

 

les commandes import sont disponibles via
y N

 

text_at(ligne,"txt","align")

 

Module : ti_plotlib

Syntaxe : plt.text_at(ligne,"txt","align")

Description : Affiche le texte dans la zone de tracé selon l'alignement spécifié.

ligne

entier compris entre 1 et 12

"txt"

chaîne trop longue tronquée

"align"

"left" (par défaut)

"center"

"right"

facultatif

1 efface la ligne avant le texte (par défaut)

0 la ligne n'est pas effacée

Exemple :

Voir l'exemple de script : DASH1.

y N

[Fns...]>Modul ou »
5:ti_plotlib...> Dessin
0:text_at()


Les commandes d'importation sont disponibles via y N ou dans le menu
Configurer de ti_plotlib.

time.function

 

Module : Built-in

Syntaxe : time.function

Description : Utilisez après la commande d'importation de time pour accéder à une fonction du module time.

Exemple :

Voir : [Fns…]>Modul : modules time et ti_system.

y N

 

title("titre")

 

Module : ti_plotlib

Syntaxe : plt.title("titre")

Description : Le "titre" s'affiche centré sur la première ligne de la fenêtre. Le "titre" est tronqué s'il est trop long.

Exemple :

Voir l'exemple de script : COLORLIN.

y N

[Fns...]>Modul ou »
5:ti_plotlib...> Configurer
8:title()


Les commandes d'importation sont disponibles via y N ou dans le menu
Configurer de ti_plotlib.

 

ti_hub.function

 

Module : ti_hub

Syntaxe : ti_hub.function

Description : Utilisez après la commande d'importation de ti_hub pour accéder à une fonction du module ti_hub.

Exemple :

Voir : [Fns…]>Modul : module ti_hub.

y N

 

ti_system.function

 

Module : ti_system

Syntaxe : ti_system.function

Description : Utilisez après la commande d'importation de ti_system pour accéder à une fonction du module ti_system.

Exemple :

>>> # Shell Reinitialized

>>>import ti_system

>>>ti_system.disp_at(6,8,"texte")

 

texte>>>|

 

# s'affiche à la ligne 6, colonne 8 avec l'invite du Shell comme indiqué.

y N

 

True

 

Mot-clé

Description : Renvoie True lorsque l'instruction exécutée est Vraie. « True » représente la valeur vraie pour les objets de type booléen.

Exemple :

>>>64>=32

True

Y :
(au-dessus de »)

 

y N

 

[Fns…] > Ops
A:True

 

[a A #]

trunc()

 

Module : math

Syntaxe : trunc(x)

Description : Renvoie la valeur réelle x tronquée sous forme d'un entier.

Exemple :

>>>from math import *

>>>trunc(435.867)

435

» Modul
1:math…
0:trunc()

 

y N

 

[Fns…] > Modul
1:math…
0:trunc()

 

les commandes import sont disponibles via
y N

try:

 

Mot-clé

Description : Utilisez le bloc de code « try » pour vérifier l'absence d'erreurs dans un bloc de code. Il s'utilise également avec « except » et « finally ». Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

y N

 

tuple(séquence)

 

Module : Built-in

Syntaxe : tuple(séquence)

Description : Convertit une séquence en tuple. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

Exemple :

>>>a=[10,20,30]

>>>tuple(a)

(10,20,30)

yN

 

type()

 

Module : Built-in

Syntaxe : type(objet)

Description : Renvoie le type de l'objet.

Exemple :

>>>a=1,25

>>>print(type(a))

<class 'float'>

>>>b=100

>>>print(type(b))

<class 'int'>

>>>c=10+2j

>>>print(type(c))

<class 'complex'>

y N

[Fns…]>Type>6:type()