Uso de la aplicación Python

La aplicación Python está disponible para la calculadora TI-84 Plus CE-T Python Edition. La información de esta guía electrónica es válida para la calculadora TI-84 Plus CE-T Python Edition actualizada con el último paquete CE.

Cuando ejecute por primera vez la aplicación Python en la calculadora TI-84 Plus CE-T Python Edition, es posible que la aplicación le solicite actualizar al último paquete CE para obtener la aplicación Python más reciente.
Diríjase a education.ti.com/84cetupdate para actualizar su calculadora
TI-84 Plus CE-T Python Edition.

Gestión de memoria del programa Python (PY AppVar)

La aplicación Python ofrece un Administrador de archivos, un Editor para crear programas y un Shell para ejecutar programas e interactuar con el intérprete de Python. Los programas de Python almacenados o creados como Python AppVars se ejecutarán desde la memoria RAM. Puede almacenar Python AppVars en Archive para la administración de memoria y L 2:. Si la pantalla del Administrador de archivos de la aplicación Python no muestra uno de sus programas PY AppVar, puede mover un programa Python de calculadora PY AppVar entre la memoria RAM o la memoria Archive, como se muestra en la imagen. El asterisco (*) indica un archivo en Archive. Presione [enter] para mover el archivo entre la RAM y Archive.

Nota: Si su calculadora es la TI-84 Plus CE-T Python Edition, visite education.ti.com/84cetupdate para obtener la información más reciente sobre su CE.