Orden de las operaciones

La TI-84 Plus CE-T Python Edition ordena las operaciones según el sistema operativo de ecuaciones, (EOS™), que

define el orden con el que se introducen y calculan las funciones y las expresiones,

y además

permite introducir números y funciones en una secuencia sencilla y directa.

EOS™ calcula las funciones de una expresión en el siguiente orden:

Orden

Función

1

Funciones que preceden a un argumento, por ejemplo, sin( o log(

2

Funciones que van detrás de un argumento, por ejemplo, 2, -1, !, ¡, r y conversiones

3

Potencias y raíces, por ejemplo, 25 o

4

Variaciones (nPr) y combinaciones (nCr)

5

Multiplicación, multiplicación implícita y división

6

Suma y resta

7

Funciones relacionales, por ejemplo, > o 

8

Operador lógico and

9

Operadores lógicos or y xor

Nota: En cada nivel de prioridad, el sistema EOS™ calcula las funciones de izquierda a derecha, y las operaciones entre paréntesis en primer lugar. Un número en notación científica o de ingeniería, 2,34â6, se interpreta como (2,3x106) con paréntesis, de forma que el número mantenga su valor correcto mientras se calcula con el sistema EOS™.

Temas relacionados