|
|
|
|---|---|
|
Syntax: Beschreibung: Konvertiert den Winkel Beispiel:
|
y N
[Fns…] > Modul 1:math… > Trig |
|
|
|
|---|---|
|
Schlüsselwort Syntax: raise exception Beschreibung: Verwenden Sie „raise“, um eine bestimmte Ausnahme auszulösen und Ihr Programm zu stoppen. |
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Syntax: Beschreibung: Ergibt eine ganzzahlige Zufallszahl zwischen Beispiel:
Alternatives Beispiel:
Die Ergebnisse variieren aufgrund der zufälligen Ausgabe. |
[Fns…] > Modul
y N
Importbefehle finden Sie unter |
|
|
|
|---|---|
|
Syntax: Beschreibung: Ergibt eine Fließkommazahl zwischen 0 und 1,0. Diese Funktion verwendet keine Argumente. Beispiel:
Alternatives Beispiel:
Die Ergebnisse variieren aufgrund der zufälligen Ausgabe. |
» Modul
[Fns…] > Modul
y N
Importbefehle finden Sie unter |
|
|
|
|---|---|
|
Syntax: Beschreibung: Nach dem Import von Beispiel:
Die Ergebnisse variieren aufgrund der zufälligen Ausgabe. |
y N
|
|
|
|
|---|---|
|
Syntax: Beschreibung: Ergibt eine Zufallszahl zwischen Start und Stopp mit definierter Schrittgröße. Beispiel:
Alternatives Beispiel:
Die Ergebnisse variieren aufgrund der zufälligen Ausgabe. |
y N
Importbefehle finden Sie unter |
|
|
|
|---|---|
|
Modul: Integriert Syntax: range(start,stop,step) Beschreibung: Verwenden Sie die Funktion „range“, um eine Zahlenfolge zurückzugeben. Alle Argumente sind optional. Die Standardwerte sind 0 für „start“ und 1 für „step“; bei „stop“ endet die Folge. Beispiel:
|
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Modul: Built-in Syntax:var.real Beschreibung: Bestimmt den Realteil einer angegebenen Variablen eines komplexen Zahlentyps. Beispiel:
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Modul: ti_system Syntax:var=recall_list("name") 1-6 Beschreibung: Rufen Sie eine vordefinierte Betriebssystem-Liste auf. Die Länge der Liste muss kleiner als oder gleich 100 sein. Argument: "name" Für L1-L6 im Betriebssystem
Für benutzerdefinierte Betriebssystem-Liste „name“ ----- Max. 5 Zeichen, Zahlen oder Buchstaben, mit Buchstaben beginnend, Buchstaben müssen groß geschrieben werden. Beispiele: "ABCDE" "R12" "L1" ist ein benutzerdefiniertes L1 und nicht mit dem Betriebssystem-L1 identisch Zur Erinnerung: Python ist doppelt genau. Python unterstützt mehr Ziffern als das Betriebssystem. Beispiel: Beispielprogramm: Erstellen Sie eine Liste im Betriebssystem. LIST={1,2,3}
Führen Sie die Python-App aus. Erstellen Sie ein neues Programm.
Führen Sie das Programm AA aus. Die Shell zeigt die Ausgabe an.
|
yK
|
|
|
|
|---|---|
|
Modul: ti_system Syntax:var=recall_RegEQ() Beschreibung: Rufen Sie die Variable RegEQ aus dem CE-Betriebssystem auf. Bevor RegEQ in der Python-App aufgerufen werden kann, muss die Regressionsgleichung im Betriebssystem berechnet werden. Beispiel: Siehe Beispielprogramm: REGEQ1. |
yK
|
|
|
|
|---|---|
|
Syntax: Beschreibung: Die Methode Beispiel:
|
y 9
y N
[Fns…] > List
|
|
|
|
|---|---|
|
Syntax: Beschreibung: Eine return-Anweisung definiert den von einer Funktion erzeugten Wert. Python-Funktionen geben standardmäßig „None“ zurück. Siehe auch: def function (): Beispiel:
|
y N
[Fns…] > Func
[Fns…] > Func |
|
|
|
|---|---|
|
Syntax: Beschreibung: Gibt die Reihenfolge der Elemente in einer Folge zurück. Beispiel:
|
y N
|
|
|
|
|---|---|
|
Modul: Integriert Syntax: round(number, digits) Beschreibung: Verwenden Sie die Rundungsfunktion, um eine Fließkommazahl auf die angegebenen Ziffern gerundet zurückzugeben. Die Standardziffer ist 0, wobei die nächste Ganzzahl angegeben wird. Beispiel:
|
y N |