O

oct(integer)

 

Modul: Built-in

Syntax: oct(integer)

Beschreibung: Gibt die oktale Darstellung der Ganzzahl zurück. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Python-Dokumentation.

Beispiel:

>>> oct(8)

'0o10'

>>> oct(64)

'0o100'

y N

 

or

 

Schlüsselwort

Syntax: x or y

Beschreibung: Kann True oder False zurückgeben. Gibt x zurück, wenn x als True ausgewertet wird, anderenfalls wird y ausgegeben. Wird mit Leerzeichen vor und hinter dem „or“ eingefügt. Kann nach Bedarf bearbeitet werden.

Beispiel:

>>>2<5 or 5<10

True

>>>2<5 or 15<10

True

>>>12<5 or 15<10

False

>>> 3 or {}

3

>>> [] or {2}

{2}

y : Ops 9:or

[Fns…] > Ops 9:or

 

y N

 

[a A #]

 

ord("character")

 

Modul: Built-in

Syntax: ord("character")

Beschreibung: Gibt den Unicode-Wert des Zeichens zurück. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Python-Dokumentation.

Beispiel:

>>> ord("#")

35

>>> ord("/")

47

y N