M

math.function

 

Modul: math

Syntax: math.function

Beschreibung: Ist nach dem Befehl „import math“ zu benutzen, um eine Funktion im math-Modul zu verwenden.

Beispiel:

>>>import math

>>>math.cos(0)

1.0

y N

 

max()

 

Modul: Built-in

Syntax: max(sequence)

Beschreibung: Gibt den Maximalwert der Folge zurück. Weitere Informationen zu max() finden Sie in der Python-Dokumentation.

Beispiel:

>>>listA=[15,2,30,12,8]

>>>max(listA)

30

y 9 (über ) List
4:max()

 

y N

 

[Fns…] > List
4:max()

 

min()

 

Modul: Built-in

Syntax: min(sequence)

Beschreibung: Gibt den Minimalwert der Folge zurück. Weitere Informationen zu min() finden Sie in der Python-Dokumentation.

Beispiel:

>>>listA=[15,2,30,12,8]

>>>min(listA)

2

y 9 (über ) List
5:min()

 

y N

 

[Fns…] > List
5:min()

 

monotonic() elapsed time

 

Modul: time

Syntax: monotonic() elapsed time

Beschreibung: Gibt einen Zeitwert vom Zeitpunkt der Ausführung zurück. Verwenden Sie den Rückgabewert zum Vergleich mit anderen Werten aus monotonic().

Beispiel:

Beispielprogramm:

from time import *

a=monotonic()

sleep(15)

b=monotonic()

print(b-a)

 

Run the program EXAMPLE until execution stops.

>>>15.0

y N


[Fns…]>Modul oder »
3:time
3:momotonic()


Importbefehle finden Sie unter y N oder im Menü des Moduls time.