E

e

 

Modul: math

Syntax: math.e oder e bei importiertem math-Modul

Beschreibung: Die Konstante e wird wie unten dargestellt angezeigt.

Beispiel:

>>>from math import *

>>>e

2.718281828459045

Alternatives Beispiel:

>>>import math

>>>math.e

2.718281828459045

y 4 (über ¥)

 

[Fns…] > Modul 1:math…
> Const 1:e

 

elif :

 

Schlüsselwort

Einzelheiten finden Sie unter if..elif..else...

y N

 

[Fns…] > Ctl

1:if..

2:if..else..

3:if..elif..else

9:elif :

0:else:

 

else:

 

Schlüsselwort

Einzelheiten finden Sie unter if..elif..else...

y N

 

[Fns…] > Ctl

1:if..

2:if..else..

3:if..elif..else

9:elif :

0:else:

 

escape()

 

Modul: ti_system

Syntax: escape()

Beschreibung: escape() gibt True oder False zurück.

Der Anfangswert ist False.

Wenn die Taste [clear] auf dem CE gedrückt wird, wird der Wert auf True gesetzt.

Beim Ausführen des Programms wird der Wert auf False zurückgesetzt.

Anwendungsbeispiel:

while not escape():

In einer while-Schleife eines Programms, wobei das Programm anbietet, die Schleife zu beenden, aber das Skript weiterlaufen zu lassen.

 

if escape():break

Kann in einem Programm für die Fehlersuche verwendet werden, um Variablen mit Shell [vars] zu untersuchen, nachdem das Programm ausgeführt und diese Pause verwendet wurde.

y N

Als Programmzeile:

y K
ti_system
5:while not escape():
6:if escape():break

[Fns…]>Modul oder »
4:ti-system
5:while not escape():
6:if escape():break


Importbefehle finden Sie unter y N oder im Menü des Moduls
ti_system.

 

eval()

 

Modul: Built-in

Syntax: eval(x)

Beschreibung: Gibt die Auswertung des Ausdrucks x zurück.

Beispiel:

>>>a=7

>>>eval(“a+9”)

16

>>>eval(‘a+10’)

17

y N

[Fns…] I/O
3:eval()

 

except exception:

 

Schlüsselwort

Beschreibung: Verwenden Sie „except“ in einem try..except-Codeblock. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Python-Dokumentation.

y N

 

 

exp() (e hoch x)

 

Modul: math

Syntax: exp(x)

Beschreibung: Gibt e**x zurück.

Beispiel:

>>>from math import *

>>>exp(1)

2.718281828459046

Alternatives Beispiel: [Tools] > 6:New Shell

>>>import math

>>>math.exp(1)

2.718281828459046

y J (über µ)

 

y N

[Fns…] > Modul
1:math…
4:exp()

 

Importbefehle finden Sie unter
y N..

 

.extend()

 

Modul: Built-in

Syntax: listname.extend(newlist)

Beschreibung: Die Methode extend() ist eine Methode zum Erweitern von „newlist“ bis zum Ende einer Liste.

Beispiel:

>>>listA = [2,4,6,8]

>>>listA.extend([10,12])

>>>print(listA)

[2,4,6,8,10,12]

y N