|
|
|
|---|---|
|
Modul: math Syntax: Beschreibung: Gibt die kleinste ganze Zahl zurück, die größer oder gleich Beispiel:
|
» Modul 1:math... Math
y N
[Fns...] Modul 1:math...Math
Importbefehle finden Sie unter |
|
|
|
|---|---|
|
Modul: random Syntax: Beschreibung: Liefert ein Zufallselement aus einer nicht leeren Folge. Beispiel:
|
» Modul
y N
Importbefehle finden Sie unter |
|
|
|
|---|---|
|
Modul: Built-in Syntax: chr(integer) Beschreibung: Gibt eine Zeichenfolge aus einer ganzzahligen Eingabe zurück, die das Unicode-Zeichen darstellt. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Python-Dokumentation. Beispiel:
|
|
|
|
|
|---|---|
|
Schlüsselwort Beschreibung: Verwenden Sie „class“, um eine Klasse zu erstellen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Python-Dokumentation. |
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Modul: ti_plotlib Syntax: plt.cls() clear screen Beschreibung: Löscht den Shell-Bildschirm für die grafische Darstellung. Tastenkürzel werden während des Plottings nicht angezeigt. Hinweis: Beispiel: Siehe Beispielprogramm: GRAPH. |
|
|
|
|
|---|---|
|
Modul: ti_plotlib Syntax: plt.color(r,g,b) 0-255 Beschreibung: Legt die Farbe für alle folgenden Grafiken/Plots fest. Die (r,g,b)-Werte müssen mit 0-255 angegeben werden. Die angegebene Farbe wird in der Diagrammdarstellung verwendet, bis Die Standardfarbe ist nach Import von Beispiel: Siehe Beispielprogramm: COLORLIN. |
|
|
|
|
|---|---|
|
Modul: Built-in Syntax: complex(real,imag) Beschreibung: Komplexer Zahlentyp. Beispiel:
Hinweis: |
|
|
|
|
|---|---|
|
Schlüsselwort Beschreibung: Verwenden Sie „continue“ in einer for- oder while-Schleife, um die aktuelle Iteration zu beenden. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Python-Dokumentation. |
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Modul: math Syntax: Beschreibung: Ergibt Beispiel:
Alternatives Beispiel:
Hinweis: Python zeigt die wissenschaftliche Notation mit e oder E an. Einige math-Ergebnisse werden in Python anders sein als im CE-Betriebssystem. |
˜ Trig
y N
|
|
|
|
|---|---|
|
Modul: Built-in Syntax: Beschreibung: Beispiel:
|
y N |