Meldungen in der Python-App

Während einer Python-Sitzung können mehrere Meldungen angezeigt werden. Einige ausgewählte Meldungen sind in der Tabelle aufgeführt. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und navigieren Sie je nach Bedarf mit [Quit], [Esc] oder [Ok].


Speicherverwaltung

Der verfügbare Speicher der Python-Umgebung beträgt maximal 100 Python-Programme (PY AppVars) oder 50K Speicherplatz. Die Module, die in dieser Python-Version mit der App gebündelt sind, teilen sich mit allen Dateien den gleichen Speicherplatz.

Verwenden Sie [2nd] [quit], um die App zu beenden

Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die App beenden möchten. Durch Beenden der App wird die Python-Sitzung gestoppt. Wenn Sie die Python-App erneut ausführen, werden Ihre Python AppVar-Programme und Module synchronisiert. Die Shell wird reinitialisiert.

Sie drücken im Dateimanager bei einem ausgewählten Python-Programm auf { oder Sie wählen in File Manager>Manage 2:Delete Program....

Im angezeigten Dialogfeld können Sie wählen, das Programm zu löschen oder zum Dateimanager zurückzukehren.

Sie versuchen, ein neues Python-Programm zu erstellen oder ein Python-Programm zu duplizieren, das entweder im RAM oder im Archiv Ihres CE vorhanden oder für den Prüfungsmodus deaktiviert ist. Bitte geben Sie einen anderen Namen ein.

Sie versuchen, von der Shell zum Editor zu navigieren, der Editor ist jedoch leer. Bitte wählen Sie eine geeignete Option für Ihre Arbeit aus.

Wenn Sie ein Python-Programm ausführen, werden die definierten Variablen des zuletzt ausgeführten Programms im Menü Shell>Tools> 4:Vars... aufgelistet und stehen für die Verwendung in der Shell zur Verfügung. Wenn keine Variablen angezeigt werden, müssen Sie Ihr Programm möglicherweise erneut ausführen.