| • | Système d'exploitation CE OS v5.7.0 |
| • | Application TI-Innovator™ Hub |
| • | Application CellSheet™ |
| • | Applications de localisation des langues |
| • | Afin de mieux prendre en charge la multiplication implicite, le signe de multiplication s'affichera dans une expression pour éviter toute confusion. |
| - | Entrez 3 [ ( - ) ] 2 |
| - | L'écran affichera 3*-2, avec -6 comme résultat. |
| • | Le menu HUB de l'éditeur de scripts TI-Basic contient des chaînes de prise en charge pour la dernière version de TI-Innovator™ Hub Sketch v1.5. |
| - | Collecte de données : collectez plusieurs échantillons de données à l'aide d'une seule commande |
| - | Instructions composées permettant de synchroniser plusieurs résultats |
| - | TI-RGB Array : permet de commander des diodes DEL |
| - | Son : lecture de bips répétés à l'aide d'une seule commande |
| - | Capteur Ranger : renvoie « le temps de vol » |
Pour de plus amples informations sur les nouveautés et les fonctionnalités mises à jour, rendez-vous sur le site education.ti.com/84cetupdate.