NORMAL     SCI     ING

Les résultats sont affichés dans des formats standard lorsque le calcul ou le réglage exige un résultat décimal sur l'unité.

Notation pour 12345,67

Résultat décimal affiché :

NORMAL

12345,67

Conserve la notation décimale jusqu'aux limites d'affichage et de mémoire.

12345,67

SCI (Scientifique)

1,234567 x 104

Un chiffre à gauche du séparateur décimal avec la puissance de 10 appropriée à droite de *â.

1,234567â4

ING (Ingénieur)

12,34567 x 103

Jusqu'à trois chiffres avant le séparateur décimal et la puissance de 10 (à droite de â) correspond à un multiple de trois.

12,34567â3

Remarque :

*Ce â affiché à l'écran signifie « x10 » et le nombre entré après â devient la puissance de 10.

Le clavier comporte la touche y D, qui s'affiche sous la forme â sur la calculatrice. La notation de la calculatrice, â, désigne la partie « x10 » du nombre sans utiliser de parenthèses supplémentaires. La calculatrice suit ensuite l'ordre normal des opérations de la notation SCI ou ING. Cette notation, â, n'est généralement pas admise dans les devoirs et examens, et les résultats écrits doivent utiliser la notation standard, par exemple, 1,234567 x 104.

Si vous avez sélectionné la notation NORMAL, alors que le résultat ne peut être affiché avec 10 chiffres (ou si la valeur absolue est inférieure à 0,001), la TI‑84 Plus CE-T affiche la réponse en notation scientifique.