|
Üpdf( |
|
|---|---|
|
Üpdf(x,numérateur dl,dénominateur dl) Calcule la fonction de répartition de la loi Û entre borneinf et bornesup pour le numérateur dl (degrés de liberté) et le dénominateur dl spécifiés. |
y = |
|
ÜFdRép( |
|
|---|---|
|
ÜFdRép(borneinf,bornesup,numérateur dl,dénominateur dl) Calcule la fonction de répartition de la loi Û entre borneinf et bornesup pour le numérateur dl (degrés de liberté) et le dénominateur dl spécifiés. |
y = |
|
|
|
|---|---|
|
Fixe # Règle le mode d’affichage décimal fixe à # positions décimales. |
† z |
|
4 F 3 4 D |
|
|---|---|
|
4 F 3 4 D Convertit un résultat de fraction en nombre décimal et inversement. La fraction et ou le nombre décimal peut être une approximation. |
t ^ ou
» |
|
|
|
|---|---|
|
Flottant Règle le mode décimal flottant. |
† z |
|
|
|
|---|---|
|
fMax(expression,variable,borninf,bornsup[,tolérance]) Donne la valeur de variable pour laquelle l’expression se trouve à son maximum, entre borninf et bornsup, avec la tolérance spécifiée. |
» |
|
|
|
|---|---|
|
fMin(expression,variable,borninf,bornsup[,tolérance]) Donne la valeur de variable pour laquelle l’expression se trouve à son minimum, entre borninf et bornsup, avec la tolérance spécifiée. |
» |
|
|
|
|---|---|
|
FoncAff [n°fonction,n°fonction,...,fonction n] Sélectionne toute les fonctions Y= (ou seulement celles spécifiées). |
½ |
|
|
|
|---|---|
|
FoncNAff [n°fonction,n°fonction,...,fonction n] Désélectionne toute les fonctions Y= (ou seulement celles spécifiées). |
½ |
|
|
|
|---|---|
|
Fonc Règle le mode de représentation graphique de fonction. |
† z |
|
|
|
|---|---|
|
:For(variable,début,fin[,incrément]):commandes:End:commandes Exécute les commandes jusqu’à End, en incrémentant à chaque exécution variable de l’incrément à partir de début jusqu’à ce que variable>fin. |
† ¼ |
|
|
|
|---|---|
|
valeur4Frac Affiche un nombre réel ou un nombre complexe, une expression, les éléments d'une liste ou d'une matrice sous forme de fraction simplifiée au maximum. |
» |
|
|
|
|---|---|
|
FracNormale(zone[,m,s]) Calcule l'inverse de la fonction de répartition de la loi normale de paramètres mu et sigma (m et s) en une valeur donnée (aire). |
y = |