Novedades

Novedades de la calculadora TI-84 Plus CE-T

TI-84 Plus CE-T


Actualizaciones de archivos de la calculadora CE-T

• SO de CE v5.7.0
• Aplicación TI-Innovator™ Hub
• Aplicación CellSheet™
• Aplicaciones de localización de idioma

Multiplicación implícita MathPrint con el uso de la Negación [( - )]

• Para admitir mejor la multiplicación implícita, el signo de multiplicación aparecerá en una expresión para evitar confusiones.
- Ingrese 3 [ ( - ) ] 2
- La pantalla mostrará 3*-2 con el resultado de -6.

Aplicación TI-Innovator™ Hub

• El menú HUB en el editor del programa TI-Basic contiene cadenas de soporte para la compatibilidad más reciente con TI-Innovator™ Hub Sketch v 1.5.
- Recopilación de datos: recopile múltiples muestras de datos en un solo comando
- Declaraciones de componentes para sincronizar múltiples salidas
- Arreglo TI-RGB: controle múltiples indicadores LED
- Sonido: use un único comando para reproducir pitidos repetidos
- Comando: devuelve “tiempo de vuelo”

Para obtener más información sobre las funcionalidades nuevas y actualizadas, visite education.ti.com/84cetupdate.