Puede introducir y utilizar distintos tipos de datos, entre ellos, números reales y complejos, matrices, listas, funciones, gráficos estadísticos, bases de datos de gráficos, figuras gráficas y cadenas.
Para las variables y otros elementos guardados en la memoria, la TI-84 Plus CE-T utiliza nombres previamente asignados. Para las listas es posible crear nombres propios con un máximo de cinco caracteres.
|
Tipo de variable |
Nombres |
|
Números reales (incluidas fracciones) |
A, B, ... , Z, q |
|
Números complejos |
A, B, ... , Z, q |
|
Matrices |
ãAä, ãBä, ãCä, ... , ãJä Para escribir un nombre de matriz: Pulse y ¾. Se abre el menú Matrix Names (Nombres de matrices). Pulse el número del teclado que se corresponda con el nombre de matriz que desee.
|
|
Listas* |
L1, L2, L3, L4, L5, L6 y nombres definidos por el usuario |
|
Funciones |
Y1, Y2, ... , Y9, Y0 |
|
Ecuaciones paramétricas |
X1T e Y1T, ... , X6T e Y6T |
|
Funciones polares |
r1, r2, r3, r4, r5, r6 |
|
Sucesiones |
u, v, w |
|
Gráficos estadísticos |
Plot1, Plot2, Plot3 |
|
Bases de datos de gráficos |
GDB1, GDB2, ... , GDB9, GDB0 Guarda las ecuaciones actuales de Y= y de ajustes de ventana para que pueda utilizarlos de nuevo. |
|
Imágenes de fondo |
Image1, Image2, ... , Image9, Image0 |
|
Figuras |
Pic1, Pic2, ... , Pic9, Pic0 |
|
Cadenas |
Str1, Str2, ... , Str9, Str0 |
|
Apps |
Aplicaciones |
|
AppVars |
Variables de aplicación |
|
Grupos |
Variables agrupadas Guarde un grupo de archivos de calculadora admitidos para compartirlos o reutilizarlos al configurar una sesión en el aula. |
|
Variables del sistema |
Xmin, Xmax y otras |
* Tan pronto como una lista contiene un número complejo, pasa a ser considerada como una lista compleja. Para cambiar una lista a números reales, borre la lista y escriba los valores reales.
| • | Puede crear tantos nombres de lista como permita la memoria. |
| • | Desde la pantalla principal o desde un programa, puede almacenar en matrices, listas, cadenas y variables del sistema, por ejemplo, Xmax, TblStart y en todas las funciones Y=. |
| • | Desde un editor, puede almacenar en matrices, en listas y en funciones Y=. |
| • | Desde la pantalla principal, un programa o un editor, puede almacenar un valor en un elemento de matriz o de lista. |
| • | Puede utilizar los elementos del menú DRAW STO (DIBU ALM) para guardar y recuperar variables de figura, Pic Vars. |
| • | Aunque es posible archivar la mayoría de las variables, no se permite archivar las variables del sistema, incluidas r, T, X, Y y q. |
Nota: En los programas de TI-Basic conviene evitar el uso de estas variables de sistema para que sus valores no sufran cambios imprevistos con los cálculos y representaciones gráficas al ejecutar un programa.
| • | Las Apps son aplicaciones independientes y almacenadas en el archivo Flash. AppVars es un soporte de variables que se utiliza para almacenar las variables creadas por aplicaciones independientes. No es posible editar ni cambiar las variables de AppVars a menos que se haga desde la aplicación utilizada para crearlas. |