Solucionador numérico

1. Ingrese una ecuación como expresión 1=expresión 2 (E1=E2).

Puede ingresar más de una variable, pero deberá seleccionar una sola variable para resolver. Las demás variables utilizadas adquirirán el valor almacenado en la calculadora.

2. Presione Aceptar.

3. Coloque el cursor en la variable a resolver. Para este ejemplo, la variable es X.

Aparece el valor actual de X almacenado en la calculadora (X=0).

Debe ingresar un valor cercano a su estimación de la solución. Si es necesario, puede buscar la intersección del gráfico de ambos lados de su ecuación o utilizar la tabla de valores para profundizar más en el problema. En este caso, X=0 es un punto de partida razonable para el cálculo en la calculadora.

Límites:

{-1E99, 1E99} representa [-1Ex1099,1x1099] como la “Línea de número real” de la calculadora. Puede editar este intervalo si no obtiene todas las soluciones a su ecuación al limitar los valores a un intervalo más pequeño. Use el gráfico en ambos lados de la ecuación para identificar un intervalo más pequeño a la solución que ve en el gráfico.

4. Presione la tecla de acceso directo [SOLVE] (s). Aquí, la única solución es X=-2.
5. Verifique su solución. La calculadora verifica la solución que genera. La diferencia entre ambos lados de la ecuación evaluada en la solución calculada es E1-E2.

Cómo interpretar la pantalla de Solucionador numérico

• Lea siempre la línea de ayuda contextual para revisar los consejos.

• La solución estará marcada con un cuadrado pequeño.
• E1-E2=0 (expresión 1 = expresión 2) está identificando la diferencia del lado izquierdo de la ecuación, E1 con X=-2 y el lado derecho de la ecuación, E2 con X=-2. La diferencia es cero. La ecuación está equilibrada. X=-2 es la solución. (Avanzada: cuando E1=E2 no es cero, sino un valor pequeño, es probable que el algoritmo de la calculadora arroje un resultado cercano a la respuesta correcta, pero dentro de cierto rango de tolerancia de la aritmética de la calculadora.)