Compatibilidad con calculadoras gráficas

Nota: La causa de que no todos los archivos de calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T sean compatibles con los archivos de otra calculadora gráfica de la familia
TI-84 Plus es la alta resolución de su pantalla a color. En general, los archivos numéricos (no solo los de listas, variables, matrices y funciones) se pueden compartir sin problemas entre ambos tipos de calculadora gráfica, sin embargo no es posible compartir las App de estas mismas calculadoras gráficas aunque el nombre sea idéntico. Cuando no son compatibles, la extensión de los archivos de ordenador de la TI-84 Plus CE-T se diferencia en una variable parecida de la extensión de los archivos de las calculadoras gráficas TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition.

Tipo de archivo

Vínculo desde

Vínculo desde

 

 

 

TI-84 a TI-84 Plus CE-T

TI-84 Plus CE-T a TI-84

TI-84 Plus de ordenador

TI-Plus CE-T de ordenador

Sistema operativo

No

No

8xu

8eu

Apps

No

No

8sk

8ek

AppVar1

8xp

8xp

Programas - TI Basic 1, 2

8xp

8xp

Programas de ensamblaje1

No

8xp

8xp

Figuras

No

No

8xi

8ci

Imágenes de fondo

N/D

No

N/D

8ca

Archivos agrupados

8xg

8xg

Zoom de usuario

8xz

8xz

Cadenas

8xs

8xs

Tabla

8xt

8xt

Archivos de funciones

8xy

8xy

BDG3

8xd

8xd

Lista

8xl

8xl

Matriz

8xm

8xm

Número

8xn

8xn

Complejo

8xc

8xc

Configuración de ventana

8xw

8xw

Copia de seguridad

No

No

8xb

1 Se debe revisar el uso de App Vars y Programas después de una transferencia entre calculadoras gráficas de la familia
TI-84 Plus. Es posible que algunas App Vars no configuren una App en la forma esperada. Puede que sea necesario modificar algunos Programas debido a la diferencia en la resolución de pantalla y a las nuevas órdenes.

2 Los programas que se han creado utilizando órdenes disponibles solo en las versiones de SO más recientes no se transferirán a las calculadoras gráficas que tengan una versión anterior de SO.

3 Es posible que reciba un error de versión si utiliza un estilo de línea DOT-THIN (PUNT FINO). Cambie el estilo de línea para evitar que se repita el error.