Trabajo con menús MATH (MATEMÁTICAS)

Para abrir los menús MATH (MATEMÁTICAS), pulse ». Pulse | o ~ para mostrar los menús de las órdenes NUM (Números), CMPLX (Complejos), PROB (Probabilidad) o FRAC (Fracciones).

Nota: Utilice el sistema de ayuda del Catálogo cuando necesite asistencia o información relacionada con la sintaxis. Seleccione un elemento de menú y pulse à para abrir el editor de ayuda para la sintaxis (si el elemento de menú lo admite).

MATH (MATEMÁTICAS)

Para abrir el menú MATH (MATEMÁTICAS), pulse ».

 

1: e4Frac

Muestra la respuesta en forma de fracción.

 

2: e4Dec

Muestra la respuesta en forma de decimal.

 

3: 3

Calcula el cubo.

 

4: 3‡(

Calcula la raíz cúbica.

*

5: x‡

Calcula la raíz de índice x .

 

6: fMin(

Halla el mínimo de una función.

 

7: fMax(

Halla el máximo de una función.

*

8: nDeriv(

Calcula la derivada numérica de una función en un punto.

*

9: fnInt

Calcula la integral numérica de una función en un intervalo.

*

0: summation G(

Calcula el sumatorio de una expresión con respecto a un índice.

*

A: logBASE(

Calcula el logaritmo de un cierto valor en la base que se indica: logBASE(valor, base).

 

B: piecewise(

Permite introducir funciones definidas a trozos.

 

C: Numeric Solver...

Abre el solucionador de ecuaciones.

* Menú emergente FUNC con ƒ _

NUM (Números)

Para abrir el menú NUM (Números), pulse » ~.

*

1: abs(

Valor absoluto

 

2: round(

Redondeo

 

3: iPart(

Parte entera

 

4: fPart(

Parte fraccionaria

 

5: int(

Mayor entero

 

6: min(

Valor mínimo

 

7: max(

Valor máximo

 

8: lcm(

Mínimo común múltiplo

 

9: gcd(

Máximo común divisor

 

0: remainder(

Devuelve el resto como un número entero de una división de dos números enteros donde el divisor no es cero.

**

A: e4 n/d e3 4 Un/d

Convierte una fracción impropia en un número mixto o un número mixto en una fracción impropia.

**

B: e4 F e3 4 D

Convierte un decimal en fracción o una fracción en un decimal.

**

C: Un/d

Muestra la plantilla de números mixtos en modo MathPrint™.

En modo clásica, muestra una pequeña u entre el número entero y la fracción. Use n/d para completar el número mixto.

**

D: n/d

Muestra la plantilla de fracciones en modo MathPrint™.

En modo clásica, muestra una barra de fracción gruesa entre el numerador y el denominador.

A esta función también se accede pulsando ƒ „.

* Menú emergente FUNC con ƒ _

** Menú emergente FRAC con ƒ ^

CMPLX (Complejos)

Para abrir el menú CMPLX (Complejos), pulse » ~ ~.

1: conj(

Devuelve el conjugado de un número complejo.

2: real(

Devuelve la parte real.

3: imag(

Devuelve la parte imaginaria.

4: angle(

Devuelve el ángulo.

5: abs(

Devuelve la magnitud (módulo).

6: e4Rect

Muestra el resultado en forma binómica.

7: e4Polar

Muestra el resultado en forma polar.

PROB (Probabilidad)

Para abrir el menú PROB (Probabilidad), pulse » | |.

 

1: rand

Generador de números aleatorios

*

2: nPr

Número de variaciones

*

3: nCr

Número de combinaciones

*

4: !

Factorial

 

5: randInt(

Generador de enteros aleatorios

 

6: randNorm(

Números aleatorios de distribución normal

 

7: randBin(

Números aleatorios de distribución binomial

 

8: randIntNoRep(

Lista de números enteros ordenados aleatoriamente en un rango

* Menú emergente FUNC con ƒ _

FRAC (Fracciones)

Para abrir el menú FRAC (Fracciones), pulse » |.

**

1: n/d

Muestra la plantilla de fracciones en modo MathPrint™.

En modo clásica, muestra una barra de fracción gruesa entre el numerador y el denominador.

A esta función también se accede pulsando ƒ „.

**

2: Un/d

Muestra la plantilla de números mixtos en modo MathPrint™.

En modo clásica, muestra una pequeña u entre el número entero y la fracción. Use n/d para completar el número mixto.

**

3: e4 F e3 4 D

Convierte un decimal en fracción o una fracción en un decimal.

**

4: e4 n/d e3 4 Un/d

Convierte una fracción impropia en un número mixto o un número mixto en una fracción impropia.

** Menú emergente FRAC con ƒ ^