Características principales

• Pantalla a color, de alta resolución y provista de retroiluminación
– Permite distinguir entre múltiples representaciones gráficas y gráficos con ecuaciones codificadas por colores, gráficos y objetos.
– Permite añadir líneas de cuadrícula para facilitar la lectura de los gráficos.
• Batería recargable TI
– Fácil de recargar, ya sea utilizando un cable USB, un cargador mural o la estación de carga TI Charging Station.
• Comodidad y funcionalidad TI-84 Plus
– Además de una estructura de menús y un sistema de navegación similares a los de la familia TI-84 Plus, incorpora características mejoradas.
– Funcionalidad MathPrint™ integrada que ayuda a introducir y mostrar símbolos matemáticos, fórmulas y fracciones apiladas.
• Importación y uso de imágenes
– Permite utilizar el software TI Connect™ CE para enviar imágenes (archivos con extensión .gif, .jpg, .png, .tif, .bmp) de una calculadora a un ordenador y viceversa.
– Permite superponer gráficos a imágenes para conectar con conceptos del mundo real.

Cuenta con aplicaciones que amplían la funcionalidad de la calculadora, permiten realizar funciones específicas de matemáticas y ciencias y contribuyen a profundizar en el conocimiento de los conceptos. Las aplicaciones precargadas incluyen:

• Cabri™ Jr
• Simulación de probabilidades
• CellSheet™
• Herramientas científicas
• Representación gráfica de cónicas
• SmartPad para TI-SmartView™ CE
• Representación gráfica de inecuaciones
• TI-Innovator™ Hub
• Tabla periódica
• Representación gráfica de transformaciones
• Buscador de raíz polinómica y Solucionador de sistemas de ecuaciones
• Vernier EasyData®

 

Nota: Cuando las aplicaciones no estén en su CE, actualícelas a la última versión en education.ti.com/84cetupdate.

Utilice esta guía para conocer mejor estas características y otras herramientas esenciales de su calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T .