Menús y funciones

Cada simulación tiene funciones adecuadas para el tipo de simulación. La tabla siguiente es una guía rápida de las características y opciones de cada simulación.

• El menú principal aparece al abrir la App.
• Pulse ESC (pulse o) y SÍ (pulse o) para volver al menú principal desde una simulación.
• Para salir de la aplicación, seleccione SALIR (pulse s) en el menú principal.

Menús

Funciones

Menú principal

Lanzar monedas

Crea una simulación del lanzamiento de una moneda y tiene la opción de ponderar cada uno de los dos lados. Puede lanzar hasta 3 monedas a la vez y se lleva la cuenta del número de caras.

Tirar dados

Crea una simulación de tirar hasta tres dados. El tipo de dado puede ser de 6, 8, 10, 12 y 20 lados. Se lleva la cuenta de la suma de las caras.

Elegir bolas

Crea una simulación de elegir hasta 5 bolas diferentes de una bolsa. La simulación puede realizarse con o sin sustitución. Se lleva la cuenta del número de cada tipo de bola en cada elección.

Girar ruleta

Crea una simulación de una ruleta con entre 2 y 8 secciones. Cada sección puede ponderarse. Se lleva la cuenta del resultado de la ruleta.

Sacar cartas

Crea una simulación de sacar una carta una a una de una baraja de 52 o 32 cartas. En cada selección, se lleva la cuenta del número y el palo. Puede sacarse una carta de la baraja con o sin sustitución tras cada una de las extracciones. Solo puede utilizarse una baraja cada vez.

Números aleatorios

Genera (saca) un conjunto de hasta 6 números aleatorios. El rango de números puede ajustarse del 0 al 99. Puede decidirse como opción si se repiten o no los números del rango. Cada sacada del conjunto aleatorio se sigue en la pantalla.

OK

Abre la simulación seleccionada.

RAÍZ

Fija el valor de raíz aleatoria.

ACERCA DE

Información del número de versión de la App.

SAL

Sale de la aplicación

Lanzar monedas

ESC

Vuelve a la pantalla anterior.

LANZ

Lanza una moneda y accede a más lanzamientos.

CONF (Configuración)

Cambia los ajustes para la simulación.

Conjunto de ensayos

Lanza monedas según los ajustes de prueba y sirve de atajo para lanzar +1, +10 o +50 veces y añadirlo a la simulación. Introduzca el valor de ensayo entre 1 y 999 lanzamientos.

Monedas

Establece el número de monedas lanzadas por ensayo en 1, 2 o 3.

Gráf

Ajusta la presentación de gráfico en frecuencia o probabilidad simulada. Utilice las flechas derecha e izquierda en la vista del gráfico de barras para mostrar estos valores.

Almac tabla

Ajuste en No, Todo o 50 para controlar las pruebas mostradas en la vista de tabla.

Borrar tabla

Ajuste en Sí para borrar los datos de una simulación existente.

Actual. tras

Número de ensayos tras los que se actualizan el gráfico y los datos.

DATOS

Guarda en una lista los datos recopilados.

TABLA

Muestra una tabla de los ensayos.

GRÁF

Muestra un gráfico de los ensayos.

Tirar dados

ESC

Vuelve a la pantalla anterior.

LANZAR

Lanza uno o varios dados según los ajustes del ensayo y sirve de atajo para lanzar +1, +10 o +50 veces y añadirlo a la simulación.

CONF (Configuración)

Cambia los ajustes para la simulación.

Conjunto de ensayos

Introduzca el valor de ensayo entre 1 y 999.

Dados

Establece el número de dados lanzados por ensayo en 1, 2 o 3.

Lados

Establece el número de lados en 6, 8, 10, 12 o 20.

Gráf

Ajusta la presentación de gráfico en frecuencia o probabilidad simulada. Utilice las flechas derecha e izquierda en la vista del gráfico de barras para mostrar estos valores.

Almac tabla

Ajuste en No, Todo o 50 para controlar las pruebas mostradas en la vista de tabla.

Borrar tabla

Ajuste en Sí para borrar los datos de una simulación existente.

Actual. tras

Número de ensayos tras los que se actualizan el gráfico y los datos.

DATOS

Guarda en una lista los datos recopilados.

TABLA

Muestra una tabla de los ensayos.

GRÁF

Muestra un gráfico de los ensayos.

Elegir bolas

ESC

Vuelve a la pantalla anterior.

ELEGIR

Elige un número de bolas según los ajustes del ensayo.

CONF (Configuración)

Cambia los ajustes para la simulación.

Conjunto de ensayos

Introduzca el valor de ensayo entre 1 y 999.

Tipos

Establece el número de tipos distintos de bolas de la simulación en 1, 2 o 3.

Gráf

Ajusta la presentación de gráfico en frecuencia o probabilidad simulada. Utilice las flechas derecha e izquierda en la vista del gráfico de barras para mostrar estos valores.

Almac tabla

Ajuste en No, Todo o 50 para controlar las pruebas mostradas en la vista de tabla.

Borrar tabla

Ajuste en Sí para borrar los datos de una simulación existente.

Reponer

Sí: Repone la bola después de sacarla. No: La bola se elimina cuando se saca.

Actual. tras

Número de ensayos tras los que se actualizan el gráfico y los datos.

DATOS

Guarda en una lista de calculadora los datos recopilados.

TABLA

Muestra una tabla de los ensayos.

GRÁF

Muestra un gráfico de los ensayos.

Girar ruleta

ESC

Vuelve a la pantalla anterior.

GIRAR

Hace girar la ruleta según los ajustes del ensayo y sirve de atajo para lanzar +1, 10 o +50 veces y añadirlo a la simulación.

CONF (Configuración)

Cambia los ajustes para la simulación.

Conjunto de ensayos

Introduzca el valor de ensayo entre 1 y 999.

Secciones

Establece el número de secciones de la ruleta entre 2 y 8 secciones.

Gráf

Ajusta la presentación de gráfico en frecuencia o probabilidad simulada. Utilice las flechas derecha e izquierda en la vista del gráfico de barras para mostrar estos valores.

Almac tabla

Ajuste en No, Todo o 50 para controlar las pruebas mostradas en la vista de tabla.

Borrar tabla

Ajuste en Sí para borrar los datos.

Actual. tras

Número de ensayos tras los que se actualizan el gráfico y los datos.

DATOS

Guarda en una lista los datos recopilados.

TABLA

Muestra una tabla de los ensayos.

GRÁF

Muestra un gráfico de los ensayos.

Sacar cartas

ESC

Vuelve a la pantalla anterior.

SACAR

Saca una carta.

CONF (Configuración)

Cambia los ajustes para la simulación.

Barajas

Ajuste en 1, 2 o 3 barajas.

Reponer

Sí: Repone la carta después de sacarla.

No: La carta se elimina cuando se saca.

Tamaño de baraja

Define el tamaño de la baraja en 52 o 32 cartas.

DATOS

Guarda en una lista los datos recopilados.

BORR.

Borra de memoria todas las pruebas.

Conjuntos de números aleatorios

ESC

Vuelve a la pantalla anterior.

Sacar

Tirar un dado.

CONF (Configuración)

Cambia los ajustes para la simulación.

Números

Ajusta entre 1 y 6 números aleatorios por tirada.

Rango

Introduzca el rango de números del 0 al 99.

Repetir

Sí: Reutiliza los números después de haber salido.

No: Cada tirada será única.

DATOS

Guarda en una lista los datos recopilados.

BORR.

Borra de memoria todas las pruebas.

Menu de Opciones avanzadas

AVANZ (Avanzadas)

Ajusta la ponderación o las probabilidades para los resultados de tirar monedas, lanzar dados o girar la ruleta. Ajusta la cantidad de cada bola diferente en la simulación para elegir bolas.