Menús y funciones

• Para salir de la app, seleccione SALIR-APP en la parte superior derecha de la pantalla Y=. Seleccione 2:Cerrar Inequal en la solicitud.
• Inequality Graphing App y Transformation Graphing App no pueden ejecutarse simultáneamente porque mejoran el modo de función del editor o. Si las app entran en conflicto, siga las indicaciones para salir de la app en conflicto, lo que permitirá que la otra app se ejecute como editor o mejorado.

Menús

Funciones

Teclas de configuración de gráficos

Y=

Muestra el editor Y=; puede utilizar esta opción para introducir una o más inecuaciones para representarlas gráficamente, además de cambiar el color y el estilo de línea de los gráficos.

X=

Representar gráficamente una inecuación vertical.

Ventana

Configurar la ventana de visualización para ofrecer la mejor representación del gráfico.

Zoom

Ajustar rápidamente la ventana según un valor predefinido.

Traza

Mover el cursor por la función representada gráficamente con las teclas | y ~.

Gráfico

Muestra el gráfico definido.

Menú Inequality

INEQUALITY

 

1: Traza punto de interés

Trazar puntos de interés (por ejemplo, intersecciones) entre relaciones.

2: Intersección Inequal

Muestra la intersección de las inecuaciones y selecciona el color del sombreado.

3: Unión

Muestra el área combinada de las inecuaciones y selecciona el color del sombreado.

4: Original ShadeRes=

Vuelve al gráfico de inecuación original.

5: Ayuda Inequality App

Ayuda para gráficos de inecuaciones.

Menú Salir

1: Continuar

Continuar usando la app Inequality Graphing.

2: Cerrar

Salir de la app.

3: Acerca de

Muestra la pantalla inicial con información del número de versión.