Para salir de la App, pulse [Quit] (s).
|
Menús |
Funciones |
|---|---|
|
Menú principal |
|
|
File |
Guarde los datos de un experimento o seleccione New: Vernier EasyData™ App reinicia el modo de recopilación de datos predeterminado y se restauran los valores de configuración por defecto. |
|
Setup |
Para configurar el experimento. El menú puede variar según el sensor. Por ejemplo, con el detector de movimiento CBR 2™ conectado, aparece el menú de configuración siguiente:
|
|
Config Gr Tempo |
Abre el asistente Config Gr Tempo. |
|
Intervalos Muestras (s) |
Permite definir el intervalo en segundos. Seleccione Next para ir al ajuste siguiente. |
|
N' de Muestras |
Para definir el número total de muestras que desee recopilar. |
|
Dur. experimento (s) |
Permite definir la duración del experimento en segundos. |
|
Edit |
Para editar la configuración de gráfico de tiempo. |
|
Cancl |
Permite cancelar las modificaciones y regresar a la configuración anterior. |
|
OK |
Vuelve al menú principal. |
|
Event.con Ent. |
Permite capturar manualmente las muestras de un conjunto de eventos que se definan. Cada valor de muestra se convierte en un valor de y; el usuario introduce el valor de x. |
|
Keep |
Permite capturar el valor de muestra actual (y). |
|
Enter value |
Permite asignar un valor x para definir el punto de datos. A continuación, seleccione OK. |
|
Stop |
Seleccione Stop para finalizar el experimento. Los puntos de datos aparecen representados en forma de gráfico (un gráfico de dispersión en la calculadora). |
|
Main |
Vuelve al menú principal. |
|
Zero |
Usa la lectura actual de los datos como una referencia cero. |
|
Start |
Inicia la recopilación de datos. |
|
Stop |
Detiene la recopilación de datos. Aparece un gráfico de escala con los datos recopilados. |
|
Main |
Vuelve al menú principal. |
|
Graph |
Representa gráficamente la ecuación resultante. |
|
Adv |
Permite seleccionar listas dependientes e independientes para representar gráficamente distintas vistas de los datos. |
|
Plots |
Opciones de representación gráfica, como distancia respecto a tiempo, velocidad respecto a tiempo y aceleración respecto a tiempo (según el sensor conectado). |
|
Anlyz |
Calcula estadísticas de los datos recopilados y efectúa diversos ajustes de regresión para los datos (según el sensor conectado). |
|
Scale |
Opciones de ajuste automático o de edición manual de la escala del gráfico. |
|
Quit |
Salir de la aplicación. Los datos recopilados se han transferido a las listas de la calculadora. |