La calculadora
Para abrir el menú VARS CADENA, siga estos pasos.
| 1. | Pulse ½ para abrir el menú VARS. Lleve el cursor hasta 7:Cadena. |

| 2. | Pulse Í para abrir el menú secundario CADENA. |

Para almacenar una cadena en una variable de cadena, siga estos pasos
| 1. | Pulse ƒ W, escriba la cadena y pulse ƒ W. |
| 2. | Pulse ¿. |
| 3. | Pulse ½Pulse 7 para abrir el menú VARS CADENA. |
| 4. | Seleccione la variable de cadena (de Cad1 a Cad9 o Cad0) en la que desee almacenar la cadena. |

La variable de cadena se pegará en el lugar que ocupe actualmente el cursor, junto al símbolo de almacenamiento (!).
| 5. | Pulse Í para almacenar la cadena en una variable de cadena. En la pantalla principal, la cadena almacenada aparece en la línea siguiente sin comillas. |

Para mostrar el contenido de una variable de cadena en la pantalla principal, seleccione la variable de cadena en el menú VARS CADENA, y pulse Í. La pantalla muestra la cadena.