N

nCr

 

valorA nCr valorB

Devuelve el número de combinaciones de valorA tomando valorB cada vez.

nCr

 

valor nCr lista

Devuelve una lista de combinaciones de valor tomando cada elemento de lista cada vez.

nCr

 

lista nCr valor

Devuelve una lista de combinaciones de cada elemento de lista tomando valor cada vez.

nCr

 

listaA nCr listaB

Devuelve una lista de combinaciones de cada elemento de listaA tomando cada elemento de listaB cada vez.

n/d

 

n/d

Muestra los resultados como una fracción simple.

or

or

nDeriv(

 

nDeriv(expresión,variable,valor[,H])

Cuando la orden se utiliza en modo Clásica, devuelve una aproximación de la derivada numérica de expresión con respecto a lavariable en valor, con la tolerancia H específica.

En modo MathPrint, la plantilla derivada numérica pega y utiliza la tolerancia H predeterminada.

4 n/d 3 4 Un/d

 

4 n/d 3 4 Un/d

Convierte el resultado de una fracción en un número mixto o un número mixto en una fracción, donde sea aplicable.

or

or

no(

 

no(valor)

Devuelve 0 si valor es ƒ 0. valor puede ser un número real, expresión o lista.

4Nom(

 

4Nom(tasa efectiva,
periodos compuestos)

Calcula la tasa de interés nominal.

Normal

 

Normal

Define el modo de pantalla normal.

normalcdf(

 

normalcdf(extrinfer,extrsuper[,m,s])

Calcula la probabilidad de distribución normal entre extremoinferior y extremosuperior para los valores especificados de m y s.

normalpdf(

 

normalpdf(x[,m,s])

Calcula la función de densidad de probabilidad para la distribución normal para un valorx especificado para unos valores m y s.

nPr

 

valorA nPr valorB

Devuelve el número de variaciones de valorA tomando valorB cada vez.

nPr

 

valor nPr lista

Devuelve una lista de las variaciones de valor tomando cada elemento de lista cada vez.

nPr

 

lista nVr valor

Devuelve una lista de las variaciones de cada elemento de lista tomando valor cada vez.

nPr

 

listaA nV listaB

Devuelve una lista de las variaciones de cada elemento de listaA tomando cada elemento de listaB cada vez.

npv(

 

npv(tasa interés,CF0,CFLista[,CFFrec])

Calcula la suma de los valores presentes para las entradas y salidas de flujos de caja.