Sie können verschiedene Datentypen, wie reelle und komplexe Zahlen, Matrizen, Listen, Funktionen, Statistikplots, Graph-Datenbanken, Graph-Darstellungen und Strings eingeben und verwenden.
Der TI-84 Plus CE-T verwendet vordefinierte Bezeichnungen für Variablen und andere gespeicherte Elemente. Für Listen können Sie auch eigene Bezeichnungen mit bis zu fünf Buchstaben erstellen.
|
Variablentyp |
Namen |
|
Reelle Zahlen (einschl. Brüche) |
A, B, ... , Z, q |
|
Komplexe Zahlen |
A, B, ... , Z, q |
|
Matrizen |
ãAä, ãBä, ãCä, ... , ãJä So geben Sie einen Matrixnamen ein: Drücken Sie y ¾. Das Menü „Matrix Names“ (Matrixnamen) wird angezeigt. Drücken Sie die Nummer der Taste, die dem gewünschten Matrixnamen entspricht.
|
|
Listen* |
L1, L2, L3, L4, L5, L6 und benutzerdefinierte Namen |
|
Funktionen |
Y1, Y2, ... , Y9, Y0 |
|
Parametrische Gleichungen |
X1T und Y1T, ... , X6T und Y6T |
|
Polarfunktionen |
r1, r2, r3, r4, r5, r6 |
|
Folgefunktionen |
u, v, w |
|
Statistische Plots |
Plot1, Plot2, Plot3 |
|
Graphische Datenbanken |
GDB1, GDB2, ... , GDB9, GDB0 Speichern aktueller Gleichungen aus Y= sowie Fenstereinstellungen zur späteren erneuten Verwendung. |
|
Hintergrundbilder |
Image1, Image2, ... , Image9, Image0 |
|
Bilder |
Pic1, Pic2, ... , Pic9, Pic0 |
|
Strings |
Str1, Str2, ... , Str9, Str0 |
|
Apps |
Applikationen |
|
AppVars |
Applikationsvariablen |
|
Gruppen |
In Gruppen zusammengefasste Variablen Speichern einer Gruppe zulässiger Taschenrechner-Dateien zur gemeinsamen Nutzung oder zur späteren Wiederverwendung beim Einrichten eines Klassenzimmers. |
|
Systemvariablen |
Xmin, Xmax und andere |
* Wenn eine Liste eine komplexe Zahl enthält, wird sie als komplexe Liste bezeichnet. Um eine Liste in reelle Zahlen zu ändern, löschen Sie die Liste und geben Sie die reellen Werte ein.
| • | Sie können so viele Listennamen erstellen, wie der Speicher zulässt. |
| • | Sie können aus dem Hauptbildschirm oder aus einem Programm heraus in Matrizen, Listen, Zeichenketten und Systemvariablen wie z. B. Xmax, TblStart und allen Y= Funktionen speichern. |
| • | Von einem Editor aus können Sie in Matrizen, Listen und Y= Funktionen speichern. |
| • | Von dem Hauptbildschirm, einem Programm oder einem Editor können Sie einem Matrizenelement oder Listenelement einen Wert zuweisen. |
| • | Über die Befehle des Menüs DRAW STO (SPEICHER ZEICHNEN) können Sie Pic Vars speichern und aufrufen. |
| • | Die meisten Variablen können archiviert werden, nicht jedoch die Systemvariablen r, T, X, Y und q. |
Hinweis: In der TI-Basic Programmierung ist es am besten, die Verwendung dieser Systemvariablen zu vermeiden, um unerwartete Änderungen der Variablenwerte aufgrund von Berechnungen und graphischen Darstellungen beim Ausführen eines Programms zu vermeiden.
| • | Apps sind unabhängige Applikationen, die im Flash-Archiv gespeichert werden. AppVars ist ein Bereich, der zur Speicherung von Variablen verwendet wird, die durch unabhängige Applikationen angelegt wurden. Sie können Variablen in AppVars nur über die Applikation bearbeiten oder ändern, mit der sie erstellt wurden. |