Mit der Transformationsgrafik können Sie die Auswirkungen von Koeffizientenänderungen beobachten, ohne den Grafikbildschirm zu verlassen. Die Transformationsgrafik betrifft nur die graphische Funktionsdarstellung X ist die unabhängige Variable, Y die abhängige Variable. Bei parametrischen, polaren oder sequenziellen Grafikmodi ist sie nicht verfügbar.
Die Transformationsgrafik erlaubt die Manipulation von bis zu vier Koeffizienten des Graphen: A, B, C und D. Alle anderen Koeffizienten werden wie Konstanten behandelt, d.h. es wird der im Speicher abgelegte Wert verwendet. Sie können die Transformation einer Funktion Schritt für Schritt durchlaufen oder die Transformation über Abspiel-Stile, Abspielen/Pause, Abspielen und schnelles Abspielen animieren.