Verwenden der Kataloghilfe

Anzeigen der Kataloghilfe

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Argumente für Funktionen in der Kataloghilfe anzuzeigen:

Über eine alpha-/numerische Auflistung der Funktionen im Katalog (z. B. y N).
Über die in bestimmten Menüs aufgeführten Funktionen (z. B. »).

Die Kataloghilfe listet alle gültigen Argumente für die Funktion unter der Eingabezeile auf. Argumente in Klammern sind optional.

1. Rufen Sie das Menü auf, das die Funktion enthält.
2. Bewegen Sie den Cursor mit } und/oder zur Funktion.
3. Drücken Sie Ã, um Argumente für die Funktion anzuzeigen. Der Cursor befindet sich auf der Eingabezeile.

Hinweis:

Der Katalog (y N) wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Beim Anzeigen des Katalogs ist die Alpha-Sperre eingeschaltet. Drücken Sie den ersten Buchstaben des Funktionsnamens, um alphabetisch davor liegende Funktionsnamen zu überspringen. Bewegen Sie den Cursor mit } und/oder zur Funktion.
Nicht allen Funktionen im Katalog sind Argumente zugeordnet. Wenn die Funktion kein Argument benötigt, zeigt die Kataloghilfe die Meldung „Für dieses Element sind keine Argumente erforderlich“ an.

Kataloghilfe-Befehle

Wählen Sie MEHR (soweit verfügbar), um mehr Argumente für die Funktion auszuwählen.


Sofern verfügbar, können Sie Schnelltastenmenüs ƒ ^ bis a für Argumente verwenden.

Geben Sie Ihre Argumentwerte in der Eingabezeile der Funktion ein und wählen Sie anschließend EINFÜGEN, um die Funktion und die eingegebenen Argumentwerte einzufügen.

Hinweis: Das Einfügen ist an den meisten Cursorpositionen möglich.

Wählen Sie ESC, um den Kataloghilfe-Bildschirm zu verlassen.