D

def fonction ():

 

Mot-clé

Syntaxe : def fonction(var, var,...)

Description : Définit une fonction dépendant de variables spécifiées. Elle est généralement utilisée avec le mot-clé return.

Exemple :

>>> def f(a,b):

…return a*b

…

…

…

>>> f(2,3)

6

y N

 

[Fns…] > Fonc 1:def fonction():

[Fns…] > Fonc
2:return

 

degrees()

 

Module : math

Syntaxe : degrees(x)

Description : Convertit l'angle x défini en radians en degrés.

Exemple :

>>>from math import *

>>>degrees(pi)

180.0

>>>degrees(pi/2)

90.0

˜ Trig 2:degrees()

 

y N

 

[Fns…] > Modul 1:math… > Trig
2:degrees()

 

del

 

Mot-clé

Description : Utilisez del pour supprimer des objets tels que des variables, listes, etc.
Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

y N

 

disp_at(ligne,col,"txt")

 

Module : ti_system

Syntaxe : disp_at(ligne,col,"txt")

Description : Affiche un texte débutant à la position définie par une ligne et une colonne sur la zone de tracé.

REPL avec le curseur >>>| s'affiche après le texte si la fin du script a été atteinte. Utilisez disp_cursor() pour contrôler l'affichage du curseur.

Argument :

ligne

entier, 1 - 11

colonne

1 - 32, entier

"txt"

est une chaîne de caractères qui s'affiche à l'écran avec retour à la ligne automatique

Arguments facultatifs pour définir la couleur et l'arrière-plan illustrés ici : disp_at(ligne,col,"txt","align",color 0-15, background color 0-5)

Exemple :

Exemple de script :

from ti_system import *

disp_clr() #clears Shell screen

disp_at(5,6,"hello")

disp_cursor(0)

disp_wait()

y N

y K
ti_system
7:disp_at()

[Fns…]>Modul ou »
4:ti_system
7:disp_at()


Les commandes d'importation sont disponibles via y N ou dans le menu Modul de
ti_system.

 

disp_at(ligne,"txt","align")

 

Module : ti_system

Syntaxe : disp_at(ligne,"txt","align")

Description : Affiche le texte aligné comme spécifié sur l'écran du tracé sur une ligne comprise dans 1-11. Les données de la ligne sont effacées avant l'affichage du texte. En cas d'utilisation dans une boucle, le contenu est actualisé à chaque nouvel affichage de données.

REPL avec le curseur >>>| s'affiche après le texte si la fin du script a été atteinte. Utilisez disp_cursor() pour contrôler l'affichage du curseur avant l’utilisation de disp_at() dans votre script.

Argument :

ligne

entier, 1 - 11

"txt"

est une chaîne de caractères qui s'affiche à l'écran avec retour à la ligne automatique

"align"

"gauche" (par défaut)

"centre"

"droite"

Argument facultatif illustré ici : disp_at(ligne,col,"txt","align",color 0-15, background color 0-15)

Exemple :

Exemple de script :

from ti_system import *

disp_clr() #clears Shell screen

disp_at(5,"hello","left")

disp_cursor(0)

disp_wait()

y N

y K
ti_system
7:disp_at()


[Fns…]>Modul ou »
4:ti_system
7:disp_at()


Les commandes d'importation sont disponibles via y N ou dans le menu Modul de
ti_system.

 

disp_clr()           effacer texte

 

Module : ti_system

Syntaxe : disp_clr()            effacer texte

Description : Efface l'écran dans l'environnement Shell. Ligne 0-11, un entier peut être utilisé comme argument facultatif pour effacer une ligne d'affichage de l'environnement Shell.

Exemple :

Exemple de script :

from ti_system import *

disp_clr() #clears Shell screen

disp_at(5,"hello","left")

disp_cursor(0)

disp_wait()

y N

y K
ti_system
8:disp_clr()


[Fns…]>Modul ou »
4:ti_system
8:disp_clr()


Les commandes d'importation sont disponibles via y N ou dans le menu Modul de
ti_system.

 

disp_cursor()              0=off 1=on

 

Module : ti_system

Syntaxe : disp_cursor()             0=off 1=on

Description : Contrôle l'affichage du curseur dans le Shell lorsqu'un script est en cours d'exécution.

Argument :

0 = off

différent de 0 = on

Exemple :

Exemple de script :

from ti_system import *

disp_clr() #clears Shell screen

disp_at(5,"hello","left")

disp_cursor(0)

disp_wait()

y N

y K
ti_system
0:disp_cursor()


[Fns…]>Modul ou »
4:ti_system
0:disp_cursor()


Les commandes d'importation sont disponibles via y N ou dans le menu Modul de
ti_system.

 

disp_wait()            [annul]

 

Module : ti_system

Syntaxe : disp_wait()            [annul]

Description : Arrête l'exécution du script à ce niveau et affiche le contenu de l'écran jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur la touche [annul], les données de l'écran sont alors effacées.

Exemple :

Exemple de script :

from ti_system import *

disp_clr() #clears Shell screen

disp_at(5,"hello","left")

disp_cursor(0)

disp_wait()

y N

y K
ti_system
9:disp_wait()


[Fns…]>Modul ou »
4:ti_system
9:disp_wait()


Les commandes d'importation sont disponibles via y N ou dans le menu Modul de
ti_system.