Utilisez le mode Verrouillage examen pour gérer les examens lorsque vous utilisez des calculatrices TI.
Le surveillant vous indiquera quand mettre votre calculatrice en mode Examen.
• | Le mode Examen s'obtient à l'aide d'une séquence de trois touches qui permet de mettre la TI-83 Premium CE Édition Python dans un état autorisé pour les épreuves d'examen. |
• | Le voyant DEL d'examen clignote en orange une fois que vous avez configuré correctement la calculatrice pour l'examen. |
• | Vous avez la possibilité de créer des programmes TI-Basic au cours de l'examen. |
• | Mode Verrouillage examen : |
- | Supprime tous les fichiers de la mémoire RAM et de la mémoire archive, avec pour exceptions : |
- | Conserve les applications développées par TI. |
- | Désactive les variables Pic, Image et les variables de programme. |
- | Définit les paramètres de mode sur leur configuration par défaut. |
1. | Éteignez la calculatrice. |
2. | Maintenez enfoncées les touches ‘, Í et É, puis relâchez-les. |
3. | L'écran RESET OPTIONS (OPTIONS RÉINIT) s'affiche. |
4. | Appuyez sur OK pour valider toutes les applications TI chargées, puis configurez le mode examen. Une fois que les étapes de validation et de configuration du mode examen sont terminées, l'écran de confirmation s'affiche. |
Remarque : veuillez patienter pendant que les fichiers sont validés car le ce met la calculatrice en mode examen..
5. | Appuyez sur une touche pour mettre la calculatrice en mode examen. |
6. | Le voyant DEL correspondant se met à clignoter en orange. |
Remarques :
• | Une barre d'état bleue s'affiche sur la TI-83 Premium CE Édition Python en TEST MODE (MODE EXAMEN) et TEST MODE ENABLED (MODE EXAMEN ACTIVÉ). |
• | Toutes les variables, y compris AppVars (Var App), stockées dans la mémoire RAM et dans la mémoire archive sont supprimées. |
• | Pic & Image Vars (Variables Pic et Image) sont désactivées. |
• | Dans l'écran de gestion de la mémoire (y L, Mem Management/Delete (Gest. mémoire/Suppr)), les fichiers désactivés sont identifiés par le symbole Différent de (≠). |
Vous pouvez réactiver tous les fichiers de la calculatrice désactivés en choisissant l'une des méthodes suivantes :
• | Reliez deux calculatrices graphiques TI-83 Premium CE Édition Python au moyen d'un câble de connexion USB, puis transférez un fichier à l'aide de l'option y 8, ENVOYER RECEVOIR. |
• | Utilisez les actions ce de TI Connect™ > Quitter le mode examen sur les calculatrices couleur pour quitter le mode examen sur n'importe quelle calculatrice ce connectée.Vous pouvez également envoyer un fichier de calculatrice à la calculatrice ce connectée pour quitter le mode examen. |
Pour supprimer d'une calculatrice tous les fichiers créés durant un examen :
1. | Éteignez la calculatrice alors que le mode Examen est activé. |
2. | Réinitialisez le mode Press-to-Test (Verrouillage examen) en maintenant enfoncées les touches ‘, Í et É, puis en les relâchant. |
3. | Sélectionnez OK lorsque l'écran Reset Verification (Vérification de la réinitialisation) s'affiche. La calculatrice est à présent « propre ». |
Astuce : Pour économiser la batterie, désactivez le mode Examen à la fin de l'épreuve d'examen. |