Exemple d'activité : Science Tools (Outils scientifiques)

Astuce : les options sont affichées au bas de l'écran et vous aident à naviguer et à effectuer des tâches spécifiques.
Pour choisir une de ces options, appuyez sur la touche graphique située directement sous l'option.
Par exemple, pour sélectionner [X,Y], appuyez sur o.

Étude du calcul de chiffres significatifs

1. Pour commencer :
a) Appuyez sur Œ.
b) Utilisez les touches | ~ } † pour mettre en surbrillance et choisir SciTools (Outils scientifiques).
c) Appuyez sur Í.
d) Appuyez sur une touche pour accéder à Science Tools App.
2. Choisissez 1: CALCUL CHIFFRE-SIGN.

3. Entrez 2.03 + 4.256, puis appuyez sur Í.
Observez la façon dont l'environnement tient compte du nombre de chiffres significatifs lors de l'exécution des calculs.

4. Appuyez sur Í pour effacer l'écran.
5. Entrez 6.0, puis appuyez sur [EXACT] (o).
Remarque : 6.0 est indiqué comme valeur exacte et cela n'a pas d'incidence sur le nombre de chiffres significatifs dans le résultat final.
6. Appuyez sur ¯, puis entrez 25.24.
7. Appuyez sur Í.

 

Étude du calcul de vecteurs

 

 

1. Pour commencer :
a) Appuyez sur Œ.
b) Utilisez les touches | ~ } † pour mettre en surbrillance et choisir SciTools (Outils scientifiques).
c) Appuyez sur Í.
d) Appuyez sur une touche pour accéder à l'application Science Tools (Outils scientifiques).
2. Choisissez 4: CALCUL DE VECTEURS.

Pour tracer un vecteur de manière graphique :

a) Appuyez sur [X/Y] (o) pour entrer les coordonnées d'un vecteur.
b) Appuyez sur 7 pour la valeur de X.

 

c) Appuyez sur -12 pour la valeur de Y.
d) Appuyez sur s.
Remarque : l'application calcule les valeurs de r et θ.

3. Appuyez sur [MATH] (s).
4. Choisissez V1 (le premier vecteur) en appuyant sur le bouton de choix [PICK] (s).

 

5. Choisissez [+] (o), puis appuyez sur [NEXT] (r) pour trouver le deuxième vecteur. Une fois qu'il est identifié, appuyez sur [PICK]. Notez la façon dont le vecteur résultant est calculé et tracé.

 

Étude du calcul de vecteurs

 

 

1. En reprenant l'exemple précédent, appuyez sur y 5 pour revenir à l'écran SELECTIONNER UN OUTIL.
2. Choisissez 4: CALCUL DE VECTEURS.
3. Tracez 2 vecteurs :

a) Appuyez sur [X/Y] pour entrer les coordonnées du vecteur V1.
b) Entrez 7 pour la valeur de X, puis appuyez sur Í.

 

c) Entrez -12 pour la valeur de Y, puis appuyez sur Í.
d) Appuyez sur [VIEW] (Afficher).
Remarque : l'application calcule les valeurs r et θ.
e) Appuyez sur [NEXT] pour entrer les coordonnées du vecteur V2.
f) Appuyez sur [X/Y].
g) Entrez 4 pour la valeur de X, puis appuyez sur Í.
h) Entrez 9 pour la valeur de Y, puis appuyez sur Í.

4. Calculs de vecteurs :
a) Appuyez sur [MATH].
Remarque : il s'agit de la touche de raccourci [MATH] située au bas de l'écran et non de la touche » de la calculatrice graphique. Dans ce cas, appuyez sur la touche s pour accéder à [MATH].
b) Choisissez V1 (le premier vecteur) en sélectionnant [PICK].

c) Choisissez [+], puis appuyez sur NEXT pour trouver le deuxième vecteur.
d) Une fois qu'il est identifié, appuyez sur [PICK].
Notez la façon dont le vecteur résultant est calculé et tracé.