Menus et fonctions

Chaque simulation est associée à des fonctions spécifiques au type de simulation. Le tableau ci-dessous fournit un guide rapide des fonctions et options correspondants à chaque simulation.

• Le menu principal s’affiche lors de l’ouverture de l’application.
• Appuyez sur ÉCHAP (appuyez sur o) et OUI (appuyez sur o) pour revenir au menu principal à partir d’une simulation.
• Pour quitter l’application, sélectionnez QUIT (appuyez sur s) à partir du menu principal.

Menus

Fonctions

Menu principal

Lancer des pièces

Simule un lancer de pièces à deux faces, avec la possibilité d’affecter un poids aux côtés de la pièce. Vous pouvez lancer simultanément jusqu’à 3 pièces, et le nombre de Pile et de Face est comptabilisé.

Faire rouler des dés

Simule le lancer de un à trois dés. Les dés peuvent avoir 6, 8, 10, 12 et 20 faces. La somme de toutes les faces est comptabilisée.

Piocher des billes

Simule le tirage d'une boule parmi de 2 à 5 types de boules différentes dans un sac. La simulation peut être effectuée avec ou sans remise. A chaque tirage on comptabilise le type de la boule tirée.

Lancer la roulette

Simule le lancer d’une roulette constituée de 2 à 8 secteurs. Un poids peut être affecté à chaque secteur. Les résultats obtenus sont comptabilisés.

Tirer des cartes

Simule le tirage d’une carte dans un jeu de 52 ou 32 cartes. À chaque tirage, la valeur et la couleur de la carte sont comptabilisés. Le tirage d’une carte du jeu peut être configuré avec ou sans remise à chaque tirage. Vous ne pouvez utiliser qu’un seul jeu de cartes à la fois.

Nombres aléatoires

Génère (tire) un ensemble d’au maximum 6 nombres aléatoires. La plage des nombres peut être configurée de 0 à 99. La répétition ou la non-répétition des nombres de la plage peut être définie en option. Chaque tirage de l'ensemble de nombres aléatoires est comptabilisé à l’écran.

OK

Ouvre la simulation sélectionnée

GERME

Définit la valeur du germe aléatoire.

ÀPROP

Affiche les informations relatives au numéro de version de l’application.

QUIT

Pour quitter l'application

Lancer des pièces

ÉCHAP

Affiche l’écran précédent.

LANCE

Lance une pièce et permet d’obtenir d’autres lancers de pièces,

PARAM (Paramètres)

Permet de changer les paramètres de la simulation.

Nbre Lancé

Effectue les lancers de pièce(s) en utilisant les paramètres des essais et offre une option de raccourci pour obtenir +1, +10, ou +50 lancers supplémentaires à ajouter à la simulation. Entrez une valeur d’essai comprise entre 1 et 999 lancers.

Pièces

Règle le nombre de lancers de pièces par essai sur 1, 2 ou 3.

Graph

Définit l’affichage de la représentation graphique sur Frequency ou Simulated probability. Utilisez les flèches gauche et droite sur la vue du graphique à barres pour afficher ces valeurs.

StoTbl (Stocker tabl.)

Réglez sur No, All ou 50 pour contrôler l’affichage des essais dans la vue Table.

ClearTbl (Supprimer tabl.)

Réglez sur Yes pour effacer les données d’une simulation existante.

Updates (MàJ après :)

Nombre d’essais avant l’actualisation du graphique et des données.

DONN

Stocke les données collectées dans une liste.

TABLE

Affiche un tableau des essais.

GRAPH

Affiche la représentation graphique des essais.

Faire rouler des dés

ÉCHAP

Affiche l’écran précédent.

ROULE

Effectue les lancers de dé(s) en utilisant les paramètres des essais et offre une option de raccourci pour obtenir +1, +10, ou +50 lancers supplémentaires à ajouter à la simulation.

PARAM (Paramètres)

Permet de changer les paramètres de la simulation.

Nbre Lancé

Entrez le nombre d’essais compris entre 1 et 999.

Dé

Règle le nombre de dé(s) lancé(s) sur 1, 2 ou 3.

Faces

Règle le nombre de faces 6, 8, 10, 12 ou 20.

Graph

Définit l’affichage de la représentation graphique sur Frequency ou Simulated probability. Utilisez les flèches gauche et droite sur la vue du graphique à barres pour afficher ces valeurs.

StoTbl (Stocker tabl.)

Réglez sur No, All ou 50 pour contrôler l’affichage des essais dans la vue Table.

ClearTbl (Supprimer tabl.)

Réglez sur Yes pour effacer les données d’une simulation existante.

Updates (MàJ après :)

Nombre d’essais avant l’actualisation du graphique et des données.

DONN

Stocke les données collectées dans une liste.

TABLE

Affiche un tableau des essais.

GRAPH

Affiche la représentation graphique des essais.

Piocher des billes

ÉCHAP

Affiche l’écran précédent.

PIOCH

Tire le nombre de boules spécifié en fonction des paramètres d’essai.

PARAM (Paramètres)

Permet de changer les paramètres de la simulation.

Nbre Lancé

Entrez le nombre d’essais compris entre 1 et 999.

Types

Règle le nombre de types différents de boules pour la simulation de 1 à 3.

Graph

Définit l’affichage de la représentation graphique sur Frequency ou Simulated probability. Utilisez les flèches gauche et droite sur la vue du graphique à barres pour afficher ces valeurs.

StoTbl (Stocker tabl.)

Réglez sur No, All ou 50 pour contrôler l’affichage des essais dans la vue Table.

ClearTbl (Supprimer tabl.)

Réglez sur Oui pour effacer les données d’une simulation existante.

Replace

Oui : remise des boules après le tirage. Non : la boule n'est pas remise après le tirage.

Updates (MàJ après :)

Nombre d’essais avant l’actualisation du graphique et des données.

DONN

Stocke les données collectées dans une liste sur la calculatrice.

TABLE

Affiche un tableau des essais.

GRAPH

Affiche la représentation graphique des essais.

Spin Spinner

ÉCHAP

Permet de revenir à l'écran précédent.

TOURN

Fait tourner la roulette en utilisant les paramètres des essais et offre une option de raccourci pour obtenir +1, 10, ou +50 lancers supplémentaires à ajouter à la simulation.

PARAM (Paramètres)

Permet de changer les paramètres de la simulation.

Nbre Lancé

Entrez le nombre d’essais compris entre 1 et 999.

Sections

Règle le nombre de secteurs de la roulette de 2 à 8.

Graph

Définit l’affichage de la représentation graphique sur Frequency ou Simulated probability. Utilisez les flèches gauche et droite sur la vue du graphique à barres pour afficher ces valeurs.

StoTbl (Stocker tabl.)

Réglez sur Non, Tout ou 50 pour contrôler l’affichage des essais dans la vue Table.

ClearTbl (Supprimer tabl.)

Réglez sur Oui pour effacer les données.

Updates (MàJ après :)

Nombre d’essais avant l’actualisation du graphique et des données.

DONN

Stocke les données collectées dans une liste.

TABLE

Affiche un tableau des essais.

GRAPH

Affiche la représentation graphique des essais.

Tirer des cartes

ÉCHAP

Affiche l’écran précédent.

TIRER

Tire une carte.

PARAM (Paramètres)

Permet de changer les paramètres de la simulation.

Jeux

Réglez sur 1, 2 ou 3 jeux.

Remise

Oui : replace la carte dans le jeu après le tirage.

Non : la carte n'est pas remise dans le jeu après le tirage.

Nombre de cartes

Réglez la taille du jeu sur 52 ou 32 cartes.

DONN

Stocke les données collectées dans une liste.

SUPPR

Efface tous les essais de la mémoire.

Random Number Sets

ÉCHAP

Permet de revenir à l'écran précédent.

Tirer

Lance un dé.

PARAM (Paramètres)

Permet de changer les paramètres de la simulation.

Nombres

Réglez de 1 à 6 le nombre d'entiers aléatoires par tirage.

Plage

Spécifiez la plage des nombres aléatoires de 0 à 99.

Répéter

Oui : réutilisez les nombres après leur utilisation.

Non : chaque essai est unique.

DONN

Stocke les données collectées dans une liste.

SUPPR

Efface tous les essais de la mémoire.

Menu Options avancées

AVANC (Avancées)

Définissez le poids ou les probabilités de résultats des activités Lancer des pièces, Faire rouler des dés ou Lancer la roulette. Définissez la quantité de boules pour chaque type dans la simulation de l’activité Piocher des billes.