Exemple d’activité : Simulation de lancer de pièces

Tip: Les options sont affichées au bas de l'écran et vous aident à naviguer et à effectuer des tâches spécifiques.
Pour choisir une de ces options, appuyez sur la touche graphique située directement sous l'option.
Par exemple, pour sélectionner [TBL], appuyez sur s.

1. Appuyez sur Œ.
2. Choisissez Prob Sim.

 

3. Choisissez 1: Lancer des pièces.

4. Utilisez les touches suivantes pour cette application :
• ÉCHAP pour revenir à l’écran précédent
• LANCE pour lancer une pièce et obtenir d’autres lancers de pièce
• PARAM pour afficher l’écran Paramètres (voir ci-dessous)
• DONN pour stocker les données collectées dans une liste
• TABLE pour afficher un tableau des essais
• GRAPH pour représenter graphiquement les essais

Remarque : vous pouvez basculer entre le tableau et le graphique.

5. Modifiez ces paramètres en fonction des valeurs requises pour la simulation. Appuyez sur ADV à partir de l’écran Paramètres afin de changer le poids des pièces.

6. Dans ce cas, les pièces sont équilibrées. Appuyez sur OK lorsque les paramètres et le poids sont appropriés pour la simulation. Ensuite, appuyez sur LANCE.

7. Une pièce est lancée. À présent, appuyez sur +1, +10 ou +50, en fonction des données que vous souhaitez collecter. Le graphe des fréquences est actualisé à chaque lancer de pièce. Appuyez sur <ÉCHAP> à la fin des lancers de pièces pour cette simulation.

8. Appuyez sur ÉCHAP et consultez le tableau (TABLE) ou utilisez DONN pour stocker les données dans des listes.

9. Appuyez sur TABLE pour afficher la valeur de chaque lancer et les nombres cumulés de Pile et de Face.

10. Appuyez sur DONN pour stocker les données dans des listes, accessibles par la suite dans le List Editor. Les valeurs 0 correspondant à Pile et 1 à Face sont stockées dans la liste LC1.

11. Ensuite, quittez l’application en appuyant sur OK, <ÉCHAP, OUI, QUIT, OUI. Assurez-vous d’enregistrer les données dans des listes (comme indiqué ci-dessus) afin de mémoriser la simulation lors de l’arrêt de la calculatrice.