Menus et fonctions

• L’exécution de l’application se poursuit jusqu’à sa fermeture. Appuyez sur Œ et sélectionnez Periodic. Sélectionnez 2: Quit Periodic.

Menus

Fonctions

Tableau périodique

Options

Permet de sélectionner le menu des options.

Liste

Permet d’afficher la liste des éléments.

Info

Permet d’afficher l’écran d’accueil et le numéro de version.

Quit

Permet de quitter l’application Tableau périodique.

Menu Options

1 : Sélectionnez zones...

Sélectionnez une zone du tableau périodique à mettre en surbrillance.

Les zones disponibles sont les suivantes : TOUTES, METAUX ALCALINS, BASES ALCALINO-TERRE, ELEMENTS

DE TRANSITION, TRANSITION INTERIEURE, HALOGENES, GAZ RARES,

METALLOÏDES, ELEM.NON METALLIQUES, FAMILLE DES ACTINIDES, LANTHANIDES,

et METAUX

2 : Exporter propriétés...

Crée deux listes, contenant chacune 118 éléments. ÙNUM, contient les numéros atomiques de chaque élément.

1:Rayon atomique

Sélectionnez cette option pour créer une deuxième liste ÙRAD.

2 : Energie 1ere Ionis.

Sélectionnez cette option pour créer une deuxième liste ÙION.

3 : Electronégativite

Sélectionnez cette option pour créer une deuxième liste ÙENEG.

4 : Densité

Sélectionnez cette option pour créer une deuxième liste ÙDEN.

5 : Point de fusion

Sélectionnez cette option pour créer une deuxième liste ÙMP.

3 : Propriétés graphe...

Permet de sélectionner les valeurs de propriété comprises dans une liste Y. La calculatrice représente graphiquement la liste Y par rapport à la liste de constantes X nommée N° ATOMIQUE.

1:Rayon atomique

Permet de mettre en surbrillance une des options comme la liste Y et de sélectionner OK pour afficher la représentation graphique. Sélectionnez | ou ~ pour tracer la représentation graphique.

 

 

 

 

2 : Energie 1ere Ionis.

3 : Electronégativite

4 : Densité

5 : Point de fusion

4 : Class. détaillé

 

S

Met en surbrillance le bloc S des éléments.

D

Met en surbrillance le bloc D des éléments ¤.

P

Met en surbrillance le bloc P des éléments ¤.

F

Met en surbrillance le bloc F des éléments ¤.

OK

Permet de sélectionner le bloc.

ESC

Permet de revenir au Tableau périodique.

Écran Element Detail

Déf

Après avoir mis en surbrillance n’importe quelle valeur numérique de ce menu, sélectionnez DEF pour envoyer la valeur sur l’écran de calcul de votre calculatrice.

Aide

Affiche les unités de mesure et les définitions.

Liste

Affiche une LIST des éléments du Tableau périodique.

Tbl

Permet de revenir au Tableau périodique.

Quitter

Permet de quitter l’application Tableau périodique.

Menu List

Réinitialise

Réinitialise la liste pour la trier en utilisant le paramètre par défaut : Numéro atomique.

Sort

Trie les éléments en fonction de leur numéro atomique, de leur nom ou de leur symbole.

Tbl

Permet de revenir au Tableau périodique.

Quit

Permet de quitter l’application Tableau périodique.

Informations supplémentaires

Consultez le Guide de référence de la calculatrice pour obtenir des informations sur les messages d’erreur système.

Reportez-vous au Guide d’utilisation de l’application d’origine pour obtenir des informations plus détaillées sur cette application. Rendez-vous sur education.ti.com/go/download.