Exemple d’activité : Tableau périodique

Utilisez cette activité pour vous familiariser avec les principes de base de l’application.

Tip: Les options sont affichées au bas de l'écran et vous aident à naviguer et à effectuer des tâches spécifiques.
Pour choisir une de ces options, appuyez sur la touche graphique située directement sous l'option.
Par exemple, pour sélectionner [TBL], appuyez sur r.

1. Pour commencer :
a) Appuyez sur Œ.
b) Choisissez Périodique à l’aide des touches } †.
c) Appuyez sur une touche quelconque pour afficher l'écran d’accueil.

2. Pour rechercher un élément spécifique :
a) Utilisez | ~ } † pour trouver l’élément.
b) Appuyez sur Í.
c) Utilisez les touches } † pour examiner et étudier 15 propriétés de l’élément spécifié.

 

3. Appuyez sur [TBL] (r) pour revenir dans l’écran Tableau périodique principal.

 

4. Appuyez sur [OPTIONS] (p).
5. Choisissez PROPRIÉTÉS GRAPHE.

 

6. Choisissez RAYON ATOMIQUE.

7. Utilisez les touches | ~ pour étudier comment le rayon atomique est lié à chaque élément (notez que le symbole de l’élément change et est remplacé par l’une des touches de fonction). Ce graphique est construit de façon à présenter des zones distinctes ; dans ce cas, il montre quels éléments occupent les points inférieurs de chaque zone.

8. Appuyez sur [TBL] (r) pour revenir dans l’écran Tableau périodique principal.
9. Appuyez sur [QUIT] (s) pour quitter l’application.