Connexion d'une calculatrice comme clavier à distance
L'application SmartPad™ CE est disponible pour TI-83 Premium CE Edition Python.
Pour utiliser la TI-83 Premium CE comme clavier à distance pour le TI-SmartView™ CE :
1.
L'application SmartPad™ CE pour TI-83 Premium CE est fournie préchargée sur la calculatrice. Si l'application SmartPad™ CE n'est pas installée sur la TI-83 Premium CE, elle est téléchargeable sur votre calculatrice depuis la page education.ti.com/83ceupdate.
2.
Connectez votre TI-83 Premium CE à votre ordinateur avec un câble d'ordinateur USB livré avec votre calculatrice.
3.
Démarrez TI-SmartView™ CE. Assurez-vous que la fenêtre TI-SmartView™ CE est active en cliquant sur la fenêtre TI-SmartView™ CE.
4.
Lancez l'application SmartPad™ CE sur votre TI-83 Premium CE. Appuyez sur [apps] et sélectionnez SmartPad™ CE dans le menu d'applications. Lisez les informations sur l'écran d'accueil.
5.
Appuyez sur les touches du clavier de la calculatrice qui activeront à distance le clavier de l’émulateur de TI-SmartView™ CE.
6.
Débranchez le câble USB pour arrêter l'application et la fonction de clavier à distance.
7.
Il sera peut-être nécessaire de rebrancher le câble USB et de relancer l'application si la connectivité du clavier à distance ne répond plus.
Remarques :
•
La TI-83 Premium CE Edition Python avec l'application SmartPad™ CE en fonctionnement n'affichera pas les calculs ou les graphiques. La calculatrice devient un clavier USB à distance uniquement pour l'émulateur.
•
La TI-83 Premium CE Edition Python restera un clavier à distance tant que la fenêtre TI-SmartView™ CE est active. Cliquez sur la fenêtre TI-SmartView avant d'appuyer sur les touches de la calculatrice.
•
Le câble TI SilverLink n'est pas compatible avec TI-SmartView™ CE.