Application Python Adapter avec adaptateur TI-Python
pour la calculatrice TI-83 Premium CE

Python sur la calculatrice TI-83 Premium CE utilisant l'application Python Adapter repose sur CircuitPython, une variante de Python 3 pour apprendre le codage. Elle a été mise au point par Adafruit et adaptée pour être utilisée par TI.

Lorsque l'adaptateur TI-Python est connecté à la calculatrice TI-83 Premium CE exécutant le système d'exploitation (OS) v5.3.5 ou version ultérieure, l'application Python Adapter offre une véritable expérience de programmation Python.

L'interpréteur de votre programme Python est exécuté dans cet environnement Python, indépendant et différent des calculs du système d'exploitation. De plus, les calculs peuvent différer des autres versions de Python en raison du stockage des types de nombres de cette version.

L'application Python Adapter offre les éléments suivants pour prendre en charge la programmation Python sur votre calculatrice.

• Le gestionnaire de fichiers dresse la liste des programmes Python (AppVars Python) stockés dans la mémoire RAM de la calculatrice.
• L'éditeur permet de créer de nouveaux programmes sur la calculatrice et de modifier les programmes Python existants.
• L'interpréteur de commandes Shell permet d'afficher la sortie générée par votre programme Python ou d'exécuter des commandes Python à l'invite du Shell. Cet environnement est également appelé interpréteur ou console.

À l'heure actuelle, les modules Python disponibles pour l'importation sont ceux de mathématiques et de nombres aléatoires. Veuillez utiliser TI-Basic pour la programmation du TI-Innovator et/ou du TI-Rover.

Même lorsque vous n'êtes pas connecté à l'adaptateur TI-Python, le gestionnaire de fichiers et l'éditeur sont disponibles pour créer des programmes. Les commandes Shell et Run (Exécuter) ne sont pas disponibles lorsque l'application est en service, tant que la calculatrice TI-83 Premium CE n'a pas établi de connexion avec l'adaptateur TI-Python. Lorsque la connexion est établie, un petit carré vert s'affiche sur la barre d'état de la calculatrice CE, à gauche de l'indicateur de batterie.

Voir aussi :

• Python Adapter App_v5.3.5