Menus et fonctions

Pour quitter l’application, sélectionnez l’option QUIT-APP dans le coin supérieur droit de l’écran Y=. Au message d’invite, sélectionnez 2:Quitt. Inequal.
Les applications Inequality Graphing et Transformation Graphing ne peuvent pas être exécutées en même temps car elles étendent le mode Fonction de l’éditeur o. En cas de conflit des applications, suivez les invites pour quitter l’application en conflit, ce qui permettra à l’autre application de pouvoir être exécutée en tant qu’extention de l’éditeur o.

Menus

Fonctions

Graph/Plot Setup Keys

Y=

Affiche l’éditeur Y=, à partir duquel vous pouvez saisir une ou plusieurs inéquations à représenter et modifier la couleur et le style du trait de la représentation graphique.

X=

Affiche la représentation graphique d’une inéquation verticale.

Fenêtre

Définit la fenêtre de visualisation de façon à obtenir l'affichage optimal pour le graphique.

Zoom

Règle rapidement la fenêtre selon un réglage prédéfini.

Trace

Déplace le curseur sur la fonction représentée en utilisant les touches | et ~.

Graph

Affiche le graphique que vous avez défini.

Menu Inequality

INEQUALITY

 

1 : Trace Point d'intérêt

Trace les points d'intérêts (comme par exemple les points d'intersection) entre les fonctions.

2 : Intersection

Affiche l’intersection des inéquations et sélectionne la couleur de l’ombre.

3 : Union

Affiche la zone combinée des inéquations et sélectionne la couleur de l’ombre.

4 : RésOmbre initial =

Rétablit la représentation graphique correspondant à l’inéquation d’origine.

5 : Aide Inequality App

Aide de l’application Inequality Graphing.

Menu Quitter

1 : Continuer

Permet de continuer en utilisant l’application Inequality Graphing.

2 : Quit

Quitte l’application.

3 : À propos

Affiche l’écran d’accueil avec les informations sur le numéro de version.