|
Message d'erreur |
Description |
|---|---|
|
La courbe ne s'affiche pas correctement ou n'est que partiellement affichée. |
Les paramètres spécifiés sont peut-être hors des limites de la plage de valeurs autorisée pour la calculatrice. Si vous avez changé de mode dans les paramètres de fenêtre PARAMETRES CONIQUES pour choisir MAN., appuyez sur q et sélectionnez Zoom Conic afin de redéfinir les paramètres de la fenêtre. |
|
Erreur de plage de fenêtre ou erreur de zoom. |
Modifiez les paramètres de la fenêtre (Xmin, Xmax, Ymin, Ymax) de façon à agrandir ou à réduire la fenêtre, suivant le graphique. |
|
Entrée non valide |
Remplacez la valeur spécifiée par une valeur correcte. |
|
Le zoom requis entraîne des résultats non valides. |
Modifiez les paramètres de la fenêtre (Xmin, Xmax, Ymin, Ymax) ou les facteurs de zoom Xfact et Yfact. Pour modifier les facteurs de zoom Xfact et Yfact, vous devez quitter l'application Conic Graphing. |
|
Variable AppVar CONICSD non valide. Supprimez-la. |
La variable d'application (AppVar) appelée CONICSD est altérée ou une autre variable d'application porte le même nom. Supprimez la variable AppVar ou utilisez le logiciel TI Connect™ CE pour la supprimer et l'enregistrer sur votre ordinateur. |
|
Erreur lors de l'enregistrement des paramètres coniques. |
La variable CONICSD ne peut pas être modifiée. Supprimez la variable AppVar ou utilisez le logiciel TI Connect™ CE pour la supprimer et l'enregistrer sur votre ordinateur. |
|
Message d'erreur |
Description |
|---|---|
|
Valeurs de paramètre autorisées : R ≥ 0. |
Modifiez le paramètre de sorte que R ≥ 0. |
|
Valeurs de paramètre autorisées : A ≥ 0. |
Modifiez le paramètre de sorte que A ≥ 0. |
|
Valeurs hors plage pour le calcul. Revérifiez les paramètres de la fenêtre. |
Modifiez le paramètre de sorte que b < 1E12 (uniquement en mode polaire dans l'équation 3). |
|
Les paramètres créent un résultat non réel. |
Modifiez les paramètres de sorte que pour l'équation AX2+AY2+BX+CY+D=0, la condition suivante soit satisfaite : |
|
Message d'erreur |
Description |
|---|---|
|
Valeurs de paramètre autorisées : 0 < A < B. |
Modifiez le paramètre de sorte que A > B et B > 0. |
|
Valeurs hors plage pour le calcul. Revérifiez les paramètres de la fenêtre. |
Modifiez le paramètre de sorte que 0 < A < 1E50. |
|
Valeurs de paramètre autorisées : 0 < e < 1. |
Modifiez le paramètre de sorte que e > 0 et e < 1. |
|
Valeurs de paramètre autorisées : p ≠ 0. |
Modifiez le paramètre de sorte que p < 0 ou p > 0. |
|
Message d'erreur |
Description |
|---|---|
|
Valeurs hors plage pour le calcul. Revérifiez les paramètres de la fenêtre. |
Si la calculatrice est en mode FONC. ou PARAM., modifiez les paramètres de sorte que
Si la calculatrice est en mode POL., modifiez le paramètre e ou p de sorte que e2 ou ep < 1E100. |
|
Valeurs de paramètre autorisées : A > 0. |
Modifiez le paramètre de sorte que A > 0. |
|
Valeurs de paramètre autorisées : B > 0. |
Modifiez le paramètre de sorte que B > 0. |
|
Valeurs de paramètre autorisées : e > 1. |
Modifiez le paramètre de sorte que e > 1. |
|
Valeurs de paramètre autorisées : p ≠ 0. |
Modifiez le paramètre de sorte que p < 0 ou p > 0. |
|
Erreur de plage de fenêtre ou erreur de zoom. |
Modifiez les caractéristiques de la fenêtre ou modifiez P de sorte que les valeurs utilisées dans le calcul ne dépassent pas les limites de la calculatrice |
|
Message d'erreur |
Description |
|---|---|
|
Valeurs de paramètre autorisées : A ≠ 0. |
Modifiez le paramètre de sorte que A < 0 ou A > 0. |
|
Valeurs de paramètre autorisées : p ≠ 0. |
Modifiez le paramètre de sorte que p < 0 ou p > 0. |
|
Erreur de plage de fenêtre ou erreur de zoom. |
Modifiez les paramètres de la fenêtre (Xmin, Xmax, Ymin, Ymax) et/ou la valeur p. |
|
Valeurs hors plage pour le calcul. Revérifiez les paramètres de la fenêtre. |
Modifiez les paramètres de la fenêtre (Xmin, Xmax, Ymin, Ymax) et/ou la valeur p. |
Consultez le Guide de référence de la calculatrice pour obtenir des informations sur les messages d'erreur système.
Consultez le Guide d'utilisation de l'application d'origine pour en savoir plus sur cette application. Rendez-vous sur le site education.ti.com/go/download.